| Масса | 35.3 фунты 16 кг |
| Ширина | 7.2 дюймы 182 мм |
| Длина | 11.7 дюймы 297 мм |
| Габаритная высота | 7 дюймы 179 мм |
| Диаметр пальца | 1.2 дюймы 30 мм |
| Класс машины | Мини-экскаваторы 1 т Мини-экскаваторы 1 т |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
| Требуемая гидросистема | Не требуется Не требуется |
Устройства смены навесного оборудования захватного типа Dual Lock™ для мини-экскаваторов Механическое устройство для мини-экскаваторов 1 т
Купить сейчасКлючевые характеристики
- Масса
- 35.3 фунты
- 16 кг
- Ширина
- 7.2 дюймы
- 182 мм
- Длина
- 11.7 дюймы
- 297 мм
Краткий обзор особенностей
Характеристики продукции Механическое устройство для мини-экскаваторов 1 т
Узнайте результаты сравнения Механическое устройство для мини-экскаваторов 1 т с популярной продукцией.
Устройства для смены навесного оборудования ― экскаватор
Механическое устройство для мини-экскаваторов 1 т
Выбрано
- Масса
- 35.3 фунты
- 16 кг
- Ширина
- 7.2 дюймы
- 182 мм
- Длина
- 11.7 дюймы
- 297 мм
Устройства для смены навесного оборудования ― экскаватор
Механическое устройство для мини-экскаваторов 2 т
- Масса
- 37.5 фунты
- 17 кг
- Ширина
- 9.4 дюймы
- 240 мм
- Длина
- 14.1 дюймы
- 358 мм
Устройства для смены навесного оборудования ― экскаватор
Гидравлическое устройство для мини-экскаваторов 3–4 т
- Масса
- 90.4 фунты
- 41 кг
- Ширина
- 9.9 дюймы
- 252 мм
- Длина
- 16.7 дюймы
- 423 мм
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Галерея изображений
Фотографии
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Ознакомьтесь с действующими предложениями по Механическое устройство для мини-экскаваторов 1 т
Просмотреть дополнительные предложения