Студийный снимок

Устройства смены навесного оборудования типа S Узел крепления с захватами S-45, 10 т

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Масса
224.9 фунты
102 кг
Грузоподъемность крюка
6613.9 фунты
3000 кг
Ширина
13.9 дюймы
353 мм

Обзор

Устройство смены навесного оборудования типа S — этой специальное устройство смены навесного оборудования захватного типа. Оно обеспечивает возможность смены инструментов в рамках парка машин с различными платформами. Основные особенности: постоянное плотное крепление навесного оборудования, низкий уровень смещения и надежность.

Характеристики продукции Узел крепления с захватами S-45, 10 т

Масса 224.9 фунты 102 кг
Грузоподъемность крюка 6613.9 фунты 3000 кг
Ширина 13.9 дюймы 353 мм
Габаритная длина 27.1 дюймы 689 мм
Габаритная высота 13 дюймы 330 мм
Диаметр пальца 2.4 дюймы 60 мм
Класс машины Гидравлические мини-экскаваторы 10 т Гидравлические мини-экскаваторы 10 т
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема Специальное, установлено на заводе Специальное, установлено на заводе
Максимальное рабочее давление 5076.3 фунтов на кв. дюйм 350 бар
Тип устройства смены навесного оборудования Узел крепления с захватами S-45 Узел крепления с захватами S-45

Узнайте результаты сравнения Узел крепления с захватами S-45, 10 т с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа