Механическое устройство CW05, крюк, мини-экскаваторы 3–4 т

Устройства для смены навесного оборудования серии CW Механическое устройство CW05, крюк, мини-экскаваторы 3–4 т

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Масса
63.9 фунты
29 кг
Габаритная ширина
10.3 дюймы
262 мм
Класс машины
Мини-экскаваторы 3–4 т
Мини-экскаваторы 3–4 т

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 6

Область применения

Область применения

Устройство смены навесного оборудования типа CW подходит для определенного ряда гидравлических мини-экскаваторов (MHE) с пальцами различного размера. Это обеспечивает значительное преимущество для клиентов, которые владеют моделями MHE разных габаритов и которым требуется возможность использования одного ковша на нескольких машинах.
Устройство смены навесного оборудования клиновидного типа

Устройство смены навесного оборудования клиновидного типа

Устройство смены навесного оборудования клиновидного типа исключает вибрацию и обеспечивает плотное крепление между устройством смены навесного оборудования и самим навесным оборудованием.
Крюк на переднем мосту

Крюк на переднем мосту

Крюк на переднем мосту обеспечивает безопасную процедуру крепления и открепления инструментов к устройству быстрой смены навесного оборудования и представляет собой дополнительную функцию защиты от нежелательного открепления инструмента.
Механизм блокировки шпиндельного типа

Механизм блокировки шпиндельного типа

Механизм блокировки шпиндельного типа со стопорной гайкой можно легко использовать с помощью стандартного гаечного ключа. Стопорная гайка предотвращает нежелательное отсоединение.
Cat

Фиксирующие пружины

Фиксирующие пружины удерживают блокирующий шпиндель и предохраняют навесное оборудование от нежелательного события отказа гидросистемы (только для гидравлических устройств смены навесного оборудования).
Дополнительный подъемный крюк

Дополнительный подъемный крюк

Дополнительный подъемный крюк — альтернатива подъемной проушины на рычажном механизме машины.

Характеристики продукции Механическое устройство CW05, крюк, мини-экскаваторы 3–4 т

Масса 63.9 фунты 29 кг
Габаритная ширина 10.3 дюймы 262 мм
Класс машины Мини-экскаваторы 3–4 т Мини-экскаваторы 3–4 т
Габаритная высота 9.9 дюймы 251 мм
Габаритная длина 18.2 дюймы 462 мм
Диаметр пальца 1.6 дюймы 40 мм
Грузоподъемность крюка 1322.8 фунты 600 кг
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема Не требуется Не требуется

Узнайте результаты сравнения Механическое устройство CW05, крюк, мини-экскаваторы 3–4 т с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Механическое устройство CW05, крюк, мини-экскаваторы 3–4 т

Просмотреть дополнительные предложения