Мини-экскаватор 303.5 CR

303.5 CR Мини-экскаваторы

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полезная мощность
23.6 л. с.
17.6 кВт
Эксплуатационная масса
9239 фунты
4190 кг
Глубина копания
122.4 дюймы
3110 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

КОМФОРТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ

КОМФОРТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ

  • Выберите навес или герметичную кабину с избыточным давлением, которые могут быть оснащены системой кондиционирования воздуха, регулируемыми опорами запястий и подрессоренным сиденьем, что помогает поддерживать комфорт в течение всего рабочего дня.
ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

  • Органы управления просты в использовании, а интуитивно понятный ЖК-монитор нового поколения предоставляет информацию о машине в легкочитаемом виде. Также может быть установлен монитор с сенсорным экраном.
РЕЖИМ ДВИЖЕНИЯ С ДЖОЙСТИКОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПОВОРОТОМ

РЕЖИМ ДВИЖЕНИЯ С ДЖОЙСТИКОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПОВОРОТОМ

  • Передвижение по рабочей площадке становится еще проще с использованием функции джойстикового управления поворотом Cat. Простое переключение с традиционного режима управления движением при помощи рычагов и педалей на управление джойстиком для перемещения машины и эксплуатации отвала. Вы получите все преимущества от меньшего количества прилагаемых усилий и более совершенного управления!
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ

  • Высокая производительность при выемке грунта и подъеме грузов помогает выполнять работу быстрее. Малый радиус поворота машины позволяет работать в самых труднодоступных уголках площадки. Плавающее положение отвала позволяет легко выполнить очистку.
БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ

  • Безопасность — наша приоритетная задача. Мини-экскаватор Cat помогает обеспечить безопасность на рабочем месте. Фонари рабочего освещения и подсветка, а также флуоресцентный ремень безопасности с инерционной катушкой — это лишь некоторые из функций обеспечения безопасности, предусмотренных в этой машине.
ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ УМЕНЬШАЕТ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ УМЕНЬШАЕТ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ

  • Быстрое и простое техническое обслуживание мини-экскаватора Cat. Контрольные точки регулярного обслуживания легко доступны с уровня земли через боковые дверцы. Уникальная откидная кабина или навес позволяют при необходимости расширить зону технического обслуживания.

Характеристики продукции 303.5 CR

Полезная мощность 23.6 л. с. 17.6 кВт
Модель двигателя C1.7 C1.7
Полезная мощность при частоте 2200 об/мин — Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США/Stage V ЕС — ISO 9249/EEC 80/1269 23.6 л. с. 17.6 кВт
Диаметр цилиндра 3.3 дюймы 84 мм
Ход поршня 3.9 дюймы 100 мм
Рабочий объем 104 дюймов³ 1.7 л
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует требованиям стандартов Tier 4 Final EPA США и Stage V ЕС на выбросы загрязняющих веществ. Соответствует требованиям стандартов Tier 4 Final EPA США и Stage V ЕС на выбросы загрязняющих веществ.
Примечание Полезная мощность по результатам испытаний соответствует ISO 9249 и 80/1269/EEC. Полезная мощность по результатам испытаний соответствует ISO 9249 и 80/1269/EEC.
Полная мощность — 2400 об/мин ― SAE J1995 24.7 л. с. 18.4 кВт
Примечание (2) Заявленная полезная мощность — это мощность на маховике при номинальной частоте вращения вала двигателя и номинальной мощности с установленными настроенными на заводе вентилятором, системой впуска воздуха, системой выпуска отработавших газов и генератором с минимальной нагрузкой. Заявленная полезная мощность — это мощность на маховике при номинальной частоте вращения вала двигателя и номинальной мощности с установленными настроенными на заводе вентилятором, системой впуска воздуха, системой выпуска отработавших газов и генератором с минимальной нагрузкой.
Эксплуатационная масса 9239 фунты 4190 кг
Минимальная эксплуатационная масса с навесом* 7673 фунты 3480 кг
Максимальная эксплуатационная масса с навесом** 8930 фунты 4050 кг
Минимальная эксплуатационная масса с кабиной* 7982 фунты 3620 кг
Максимальная эксплуатационная масса с кабиной** 9239 фунты 4190 кг
ЕС: масса таблички CE с навесом*** 7784 фунты 3530 кг
ЕС: масса таблички CE с кабиной*** 8004 фунты 3630 кг
Примечание (1) * В минимальной массе учитываются стационарные резиновые гусеничные ленты, вес оператора, полный топливный бак, стандартная рукоять, отвал, ковш и не учитывается дополнительный противовес. * В минимальной массе учитываются стационарные резиновые гусеничные ленты, вес оператора, полный топливный бак, стандартная рукоять, отвал, ковш и не учитывается дополнительный противовес.
Примечание (2) ** В максимальной массе учитываются стальные гусеничные ленты, вес оператора, полный топливный бак, удлиненная рукоять, отвал, ковш и дополнительный противовес. ** В максимальной массе учитываются стальные гусеничные ленты, вес оператора, полный топливный бак, удлиненная рукоять, отвал, ковш и дополнительный противовес.
Примечание (3) ***Масса таблички CE учитывает наиболее распространенную конфигурацию для ЕС. С учетом веса оператора (75кг/165фунтов) и полного топливного бака и без веса ковша. ***Масса таблички CE учитывает наиболее распространенную конфигурацию для ЕС. С учетом веса оператора (75кг/165фунтов) и полного топливного бака и без веса ковша.
Глубина копания 122.4 дюймы 3110 мм
Глубина вертикальной стенки выемки 94.1 дюймы 2390 мм
Максимальный вылет на уровне земли 211.8 дюймы 5380 мм
Максимальный вылет 216.9 дюймы 5510 мм
Максимальная высота копания 197.6 дюймы 5020 мм
Максимальная высота разгрузки 141.7 дюймы 3600 мм
Вылет стрелы 73.2 дюймы 1860 мм
Вылет задней части платформы при повороте без противовеса 35 дюймы 890 мм
Максимальная глубина копания отвала 21.1 дюймы 535 мм
Максимальная высота отвала 15.2 дюймы 385 мм
Высота стрелы в транспортном положении 68.9 дюймы 1750 мм
Габаритная транспортная высота 97.6 дюймы 2480 мм
Клиренс поворотного подшипника 22.2 дюймы 565 мм
Габаритная длина ходовой части 87.4 дюймы 2220 мм
Габаритная длина в транспортном положении* 190.9 дюймы 4850 мм
Поворот стрелы — вправо 34.3 ° 870 мм
Поворот стрелы — влево 640 мм 25.2 °
Ширина гусеничной ленты/башмака 11.8 дюймы 300 мм
Длина рукояти 61.4 дюймы 1560 мм
Примечание *Габаритная длина в транспортном положении зависит от положения отвала во время транспортировки. *Габаритная длина в транспортном положении зависит от положения отвала во время транспортировки.
Дорожный просвет 12.2 дюймы 310 мм
Габаритная ширина гусеничной ленты 70.1 дюймы 1780 мм
Кабина 309 фунты 140 кг
Противовес 221 фунты 100 кг
Дополнительный противовес 551 фунты 250 кг
Длинная рукоять 44 фунты 20 кг
Стальные гусеничные ленты 287 фунты 130 кг
Поворотный отвал 353 фунты 160 кг
Скорость хода, высокая 2.8 миля/ч 4.5 км/ч
Скорость хода, низкая 1.6 миля/ч 2.6 км/ч
Максимальное тяговое усилие, высокая скорость 3799 фунт-сила 16.9 кН
Максимальное тяговое усилие, низкая скорость 6969 фунт-сила 31 кН
Давление на грунт, минимальная масса 4.3 фунтов на кв. дюйм 29.6 кПа
Давление на грунт, максимальная масса 5.2 фунтов на кв. дюйм 35.7 кПа
Преодолеваемый уклон, максимальный 30 градусов 30 градусов
Система охлаждения 1.8 галл. (США) 7 л
Моторное масло 1.6 галл. (США) 6 л
Топливный бак 11.9 галл. (США) 45 л
Гидробак 5.3 галл. (США) 20 л
Гидросистема 11.9 галл. (США) 45 л
Тип Гидросистема с регулированием по нагрузке и поршневым насосом с переменной производительностью Гидросистема с регулированием по нагрузке и поршневым насосом с переменной производительностью
Производительность насоса при 2400 об/мин 26 галл./мин 100 л/мин
Рабочее давление, оборудование 3553 фунтов на кв. дюйм 245 бар
Рабочее давление, ход 3553 фунтов на кв. дюйм 245 бар
Рабочее давление, поворот 2625 фунтов на кв. дюйм 181 бар
Вспомогательный контур, первичный — расход 18 галл./мин 70 л/мин
Вспомогательный контур, первичный — давление 3553 фунтов на кв. дюйм 245 бар
Вспомогательный контур, вторичный — расход 7 галл./мин 25 л/мин
Вспомогательный контур, вторичный — давление 3553 фунтов на кв. дюйм 245 бар
Усилие копания — рукоять, стандартная 4249 фунт-сила 18.9 кН
Усилие копания — рукоять, удлиненная 3799 фунт-сила 16.9 кН
Усилие копания, ковш 7419 фунт-сила 33 кН
Примечание *Поток и давление не согласуются. Под нагрузкой при увеличении потока давление уменьшается. *Поток и давление не согласуются. Под нагрузкой при увеличении потока давление уменьшается.
Скорость поворота платформы 9 об/мин 9 об/мин
Поворот стрелы — влево 75 ° 75 °
Поворот стрелы — вправо 50 ° 50 °
Ширина 70.1 дюймы 1780 мм
Высота 13.8 дюймы 350 мм
Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Конструкция защиты при опрокидывании машины (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Верхнее ограждение ISO 10262:1998 (уровень I) ISO 10262:1998 (уровень I)
Глубина копания 110.6 дюймы 2810 мм
Глубина вертикальной стенки выемки 88.6 дюймы 2250 мм
Максимальный вылет на уровне земли 202 дюймы 5130 мм
Максимальный вылет 207.5 дюймы 5270 мм
Максимальная высота копания 193.7 дюймы 4920 мм
Максимальная высота разгрузки 137.4 дюймы 3490 мм
Вылет стрелы 69.3 дюймы 1760 мм
Вылет задней части платформы при повороте без противовеса 35 дюймы 890 мм
Вылет задней части платформы с дополнительным противовесом 39.6 дюймы 1005 мм
Максимальная глубина копания отвала 21.1 дюймы 535 мм
Максимальная высота отвала 15.2 дюймы 385 мм
Высота стрелы в транспортном положении 59.8 дюймы 1520 мм
Габаритная транспортная высота 97.6 дюймы 2480 мм
Клиренс поворотного подшипника 22.2 дюймы 565 мм
Габаритная длина ходовой части 87.4 дюймы 2220 мм
Габаритная длина в транспортном положении* 189 дюймы 4800 мм
Поворот стрелы — вправо 34.3 ° 870 мм
Поворот стрелы — влево 25.2 ° 640 мм
Ширина гусеничной ленты/башмака 11.8 дюймы 300 мм
Длина рукояти 49.6 дюймы 1260 мм
Примечание *Габаритная длина в транспортном положении зависит от положения отвала во время транспортировки. *Габаритная длина в транспортном положении зависит от положения отвала во время транспортировки.
Дорожный просвет 12.2 дюймы 310 мм
Звуковое давление на оператора (ISO 6396:2008) 78 дБ(А) 78 дБ(А)
Средний уровень внешнего звукового давления (ISO 6395:2008) 94 дБ(А) 94 дБ(А)
Примечание Директива ЕС "2000/14/EC" Директива ЕС "2000/14/EC"
Возможность повторного использования 95% 95%

303.5 CR Стандартное оборудование

ДВИГАТЕЛЬ

  • Двигатель Cat C1.7 (соответствие требованиям стандарта Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V ЕС)
  • Автоматическое включение режима холостого хода двигателя
  • Функция автоматического отключения двигателя на холостом ходу
  • Автоматический двухскоростной механизм хода
  • Водоотделитель топливной системы
  • Мощность по запросу (доступно не во всех регионах)
  • Поршневой насос переменной производительности
  • Гидросистема с регулированием по нагрузке/разделением потока

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Электронный насос Smart Tech
  • Гидроаккумулятор
  • Автоматический тормоз механизма поворота
  • Вспомогательные гидролинии
  • Одно- или двунаправленный вспомогательный поток
  • Непрерывный вспомогательный поток
  • Быстроразъемные соединения для вспомогательных контуров

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • Откидной навес или откидная кабина
  • Верхнее ограждение в соответствии с ISO 10262:1998 (уровень I)
  • ROPS ― ISO 12117-2:2008
  • TOPS ― ISO 12117:1997
  • Режим джойстикового управления поворотом
  • Круиз-контроль для режима движения
  • Система изменения схемы управления (дополнительно в некоторых регионах)
  • Регулируемая опора для запястья
  • Моющийся напольный коврик
  • Педали управления с рычагами управления ходом
  • Безопасность машины
  • Безопасность машины— стандартный ключ с кодом
  • Подрессоренное сиденье с тканевым покрытием (только для кабины)
  • Подрессоренное сиденье с виниловой обивкой (только для навеса)
  • Блокировка гидравлики — все органы управления
  • Хорошо заметный ремень безопасности с инерционной катушкой (75 мм/3 дюйма)
  • Крючок для одежды
  • Подстаканник
  • Карман для хранения
  • Потолочный люк
  • Крепежные бобышки для передней части
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена
  • Внутреннее освещение (только кабина)
  • Фонарь стрелы, галогенный
  • Отсек для мобильного телефона
  • Цветной ЖК-монитор нового поколения (IP66)
    – Указатели уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости
    – Техническое обслуживание и контроль состояния машины
    – Производительность и регулировки машины
    – Цифровой код безопасности
    – Несколько языков
    – Счетчик моточасов с переключателем активации
    – Поворотный переключатель (только с кабиной)

    Усовершенствованный монитор нового поколения (дополнительно)
    – Указатели уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости
    – Техническое обслуживание и контроль состояния машины
    – Производительность и регулировки машины
    – Цифровой код безопасности
    – Несколько языков
    – Счетчик моточасов с переключателем активации

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

  • Резиновый ремень (ширина 300 мм/11,8 дюйма)
  • Бульдозерный отвал
  • Плавающий отвал бульдозера
  • Поворотный отвал
  • Крепежные проушины на раме гусеничной ленты

СТРЕЛА, РУКОЯТИ И РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

  • Односекционная стрела (2400 мм/94,5 дюйма)
  • Стандартная рукоять (1260 мм/49,6 дюйма)
  • Возможность установки прямой лопаты — крепление с помощью пальца
  • Подготовка к установке прижима ковша (доступно не во всех регионах)
  • Сертифицированная подъемная проушина (дополнительно в некоторых регионах)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Аккумуляторная батарея на 12В
  • Программное обеспечение (машина и монитор)
  • Необслуживаемая аккумуляторная батарея
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена
  • Розетка питания на 12 В

303.5 CR Дополнительное оборудование

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • Кабина с системой кондиционирования
  • Кабина с нагревателем
  • Система изменения схемы управления (дополнительно в некоторых регионах)
  • Без педалей хода и ручных рычагов
  • Безопасность машины— нажатие для запуска (брелок/код)
  • Неподрессоренное сиденье с виниловой обивкой (только навес)
  • Светодиодные передние фонари
  • Светодиодные передние и задние фонари
  • Светодиодный фонарь стрелы
  • Правое и левое зеркала
  • Беспроводная связь: Bluetooth®, внешний микрофон, USB (только зарядка) (только для кабины)

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

  • Стальная гусеничная лента (ширина 300 мм/11,8 дюйма)

СТРЕЛА, РУКОЯТИ И РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

  • Длинная рукоять (1560 мм/61,4 дюйма)
  • Возможность установки прямой лопаты— механическое устройство для смены навесного оборудования с двойной фиксацией
  • Навесное оборудование, включая устройства быстрой смены навесного оборудования, захваты, ковши, шнековые буры и молоты
  • Дополнительные вспомогательные гидролинии
  • Обратный клапан опускания стрелы
  • Обратный клапан опускания рукояти
  • Гидролинии устройства для быстрой смены навесного оборудования (доступно не во всех регионах)
  • Возможность установки прямой лопаты — гидравлическая соединительная муфта

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Product Link PL243 (согласно нормативным требованиям)
  • Система Product Link PL643 (согласно нормативным требованиям)
  • Сигнал хода (входит в стандартную комплектацию в некоторых регионах)

ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

  • Ограждение, навес
  • Ограждение, сетка

ПРОЧЕЕ

  • Возможность применения биомасла
  • Сливной шланг типа ECO
  • Нагреватель кожуха водяного охлаждения

Узнайте результаты сравнения 303.5 CR с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Гидравлический мини-экскаватор 303.5 CR

Гидравлический мини-экскаватор 303.5 CR

Гидравлический мини-экскаватор 303.5 CR

Гидравлический мини-экскаватор 303.5 CR

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид справа

Гидравлический мини-экскаватор 303.5 CR

Гидравлический мини-экскаватор 303.5 CR
Гидравлический мини-экскаватор 303.5 CR
Гидравлический мини-экскаватор 303.5 CR
Гидравлический мини-экскаватор 303.5 CR
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид справа
Гидравлический мини-экскаватор 303.5 CR

360 View
360 View

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  303.5 CR

Просмотреть дополнительные предложения