1100 мм (43 дюйма)

Планировочные ковши для северных условий 1100 мм (43 дюйма)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
43 дюймы
1100 мм
Вместимость
5.3 фут³
150 л
Масса
253.5 фунты
115 кг

Обзор

Оптимально подходит для профилирования, но может использоваться для общих экскаваторных работ, погрузки и обратной засыпки на всех типах грунта в тяжелых условиях эксплуатации.

Характеристики продукции 1100 мм (43 дюйма)

Ширина 43 дюймы 1100 мм
Вместимость 5.3 фут³ 150 л
Масса 253.5 фунты 115 кг
Толщина базовой кромки 0.6 дюймы 15 мм
Радиус ковша 21.1 дюймы 536 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования S-40 Устройство смены навесного оборудования S-40

Узнайте результаты сравнения 1100 мм (43 дюйма) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1100 мм (43 дюйма)

Просмотреть дополнительные предложения