Наклонный ковш для очистки траншей 1800 мм (72 дюйма): 510-6691

Наклонный ковш для очистки траншей 1800 мм (72 дюйма): 510-6691 Для расчистки траншей, наклонный

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
72 дюймы
1800 мм
Грузоподъемность
1.02 ярды³
0.78 м³
Масса
2286 фунты
1037 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 7

Высокая производительность

Высокая производительность

  • Наилучшая производительность достигается при установке ковша Cat на машину Cat, так как в этом случае реализуется полный конструктивный потенциал и машина работает с оптимальным усилием отрыва и мощностью.
  • Профиль кожуха с двойным радиусом позволяет улучшить поток материала в ковш. Дополнительный зазор в области упора гарантирует, что нижняя часть ковша не цепляется за грунт, что снижает затраты на техническое обслуживание.
  • Расход топлива достигает максимального значения во время копания. Ковши Cat предназначены для быстрой резки материала, что повышает общую эффективность работы машины.
  • Загружайте больше материала за меньшее время. Форма ковша и боковые брусья обеспечивают удержание в ковше максимально возможного объема материала при каждой загрузке.
Надежность и прочность

Надежность и прочность

  • Ковш сохраняет прочность в течение длительного времени. Встроенная пластина шарнира лучше распределяет усилие, чем приваренная пластина.
  • Ковши Cat, особенно подверженные активному износу компоненты, изготавливаются из высокопрочной износостойкой стали.
  • Защитите самые важные и наиболее подверженные износу участки ковша при помощи оснастки для землеройных орудий Cat® (GET). Боковые защитные пластины и боковые резцы защищают те элементы ковша, которые чаще всего соприкасаются с материалом и проходят сквозь него.
  • Выберите подходящую для вашего ковша и ваших задач оснастку для землеройных орудий (GET), чтобы снизить затраты на техническое обслуживание.
  • В наличии имеются зубья ковшей в различных вариантах исполнения для разных производственных задач. Вам нужна ровная чистая поверхность? Вас ждет работа с твердым абразивным материалом? Для каждой ситуации найдутся нужные вам зубья.
Универсальность и удобство за счет устройств для быстрой смены навесного оборудования

Универсальность и удобство за счет устройств для быстрой смены навесного оборудования

  • Система быстрой смены навесного оборудования упрощает работу с разными ковшами и прочим навесным оборудованием. Устройства для быстрой смены навесного оборудования позволяют совместно использовать навесное оборудование на машинах одинакового размера, причем навесное оборудование можно менять за считаные секунды, не покидая безопасной кабины.
  • Захватное устройство смены навесного оборудования Cat® предназначено для установки ковшей, которые напрямую крепятся к машине пальцами, кроме высокопроизводительных ковшей под узел крепления с захватами серии Performance. У высокопроизводительных ковшей под узел крепления с захватами серии Performance имеется расположенный заподлицо палец, который оптимизирует усилие отрыва, что сокращает продолжительность циклов при использовании захватного устройства смены навесного оборудования Cat.
  • Захватное устройство смены навесного оборудования Cat также позволяет оператору устанавливать ковш в положении "задний ход" для расчистки и выполнения прямых углов.
  • Надежность установки навесного оборудования проверяется по звуковым и визуальным сигналам от дополнительного замка устройства для быстрой смены навесного оборудования, который всегда находится в поле зрения оператора.
  • Захватные устройства для смены навесного оборудования Cat совместимы с гусеничными экскаваторами 311–352 и всеми колесными экскаваторами. В наличии также имеются устройства для быстрой смены навесного оборудования, рассчитанные на ширину для рытья траншей.
  • В навесном оборудовании, совместимом со специальным устройством для быстрой смены навесного оборудования CW, применяются неподвижно закрепленные быстроразъемные шарнирные устройства. Специальные устройства для быстрой смены навесного оборудования CW оснащены клиновидным замком для надежного удержания навесного оборудования.
  • В наличии имеются специальные устройства для быстрой смены навесного оборудования CW для всех гусеничных и колесных экскаваторов
Увеличьте эффективность и производительность благодаря встроенным технологиям Cat Connect

Увеличьте эффективность и производительность благодаря встроенным технологиям Cat Connect

  • Не тратьте больше времени на "розыск" ковшей. Для отдельных ковшей поддерживаются устройства отслеживания Cat.
  • Отслеживать местонахождение всего парка навесного оборудования и машин можно из единой точки. Ковши с функцией отслеживания можно находить с помощью приложения VisionLink®, как и оборудование с подпиской Product Link.
  • Обеспечьте безопасность вашего имущества. При выходе за пределы заданного участка ковши с функцией отслеживания отправляют оповещение. От вас требуется лишь задать границы участка.
Наклонные ковши для очистки траншей — рытье траншей под любым углом

Наклонные ковши для очистки траншей — рытье траншей под любым углом

  • Наклонный ковш для очистки траншей справится с любой сложной ситуацией или ситуацией, требующей точного уклона. Эти ковши обеспечивают гидравлический наклон на 90° градусов (45° влево и 45° вправо) посредством двух гидроцилиндров двустороннего действия. Наклонные ковши для очистки траншей доступны в диапазоне 1200–2400 мм (48–94 дюйма) и совместимы с экскаваторами от 11 до 35 тонн (эксплуатационная масса от 11 000 до 35 000 кг).
  • Режущая кромка с болтовым креплением (BOCE) продлевает срок службы ковша. Режущая кромка BOCE с болтовым креплением защищает основную кромку ковша, легко меняется при износе и создает ровную поверхность при профилировании и засыпке.
  • Гидравлические шланги входят в ковш в сборе и защищаются его конструкцией, что исключает контакт с обрабатываемым материалом и уменьшает вероятность защемления или утечки из шланга.
  • Центральный палец вращается в смазываемых подшипниках из закаленной стали, что минимизирует износ и сохраняет точность управления положением ковша в ходе длительной эксплуатации.
  • Наклонные ковши для очистки траншей совместимы с системой нивелирования Cat® Grade и оснащены кронштейнами, которые позволяют крепить их непосредственно на машины или применять с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа или специальным устройством для смены навесного оборудования CW.
Наклонные ковши для очистки траншей � Рытье траншей под любым углом

Наклонные ковши для очистки траншей � Рытье траншей под любым углом

  • Наклонный ковш для очистки траншей справится с любой сложной ситуацией или ситуацией, требующей точного уклона. Эти ковши обеспечивают гидравлический наклон на 90° градусов (45° влево и 45° вправо) посредством двух гидроцилиндров двустороннего действия. Наклонные ковши для очистки траншей доступны в диапазоне 1200–2400 мм (48–94 дюйма) и совместимы с экскаваторами от 11 до 35 тонн (эксплуатационная масса от 11 000 до 35 000 кг).
  • Режущая кромка с болтовым креплением (BOCE) продлевает срок службы ковша. Режущая кромка BOCE с болтовым креплением защищает основную кромку ковша, легко меняется при износе и создает ровную поверхность при профилировании и засыпке.
  • Гидравлические шланги входят в ковш в сборе и защищаются его конструкцией, что исключает контакт с обрабатываемым материалом и уменьшает вероятность защемления или утечки из шланга.
  • Центральный палец вращается в смазываемых подшипниках из закаленной стали, что минимизирует износ и сохраняет точность управления положением ковша в ходе длительной эксплуатации.
  • Наклонные ковши для очистки траншей совместимы с системой нивелирования Cat® Grade и оснащены кронштейнами, которые позволяют крепить их непосредственно на машины или применять с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа или специальным устройством для смены навесного оборудования CW.

Характеристики продукции Наклонный ковш для очистки траншей 1800 мм (72 дюйма): 510-6691

Ширина 72 дюймы 1800 мм
Грузоподъемность 1.02 ярды³ 0.78 м³
Масса 2286 фунты 1037 кг
Тип крепления Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-30 Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-30
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Наклонный ковш для очистки траншей 1800 мм (72 дюйма): 510-6691 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Наклонный ковш для очистки траншей

Наклонный ковш для очистки траншей

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Наклонный ковш для очистки траншей 1800 мм (72 дюйма): 510-6691

Просмотреть дополнительные предложения