250 мм (10 дюймов)

250 мм (10 дюймов) Ковши для выемки грунта для мини-экскаваторов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
9.8 дюймы
250 мм
Вместимость
0.5 фут³
14 л
Масса
46.3 фунты
21 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Оптимизированная конструкция

Оптимизированная конструкция

Оптимизированная конструкция обеспечивает максимальное вырывное усилие при необходимой ширине и грузоподъемности.
Задние износные накладки

Задние износные накладки

Задние износные накладки помогают увеличить срок службы ковша, защищая покрытие ковша и увеличивая количество износостойкого материала.
Оптимальное расположение зубьев

Оптимальное расположение зубьев

Оптимальное расположение зубьев новой конструкции обеспечивает защиту края основания, угла боковой фрезы, а также боковой пластины.
Новые зубья на болтах

Новые зубья на болтах

Два болта на зуб для оптимального позиционирования и установки на край основания. Два ребра жесткости на верхнем ремне препятствуют изгибу при воздействии вырывного усилия и защищают стопорные болты от износа и срезания.

Характеристики продукции 250 мм (10 дюймов)

Ширина 9.8 дюймы 250 мм
Вместимость 0.5 фут³ 14 л
Масса 46.3 фунты 21 кг
Толщина базовой кромки 0.4 дюймы 10 мм
Радиус ковша 17.8 дюймы 453 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения 250 мм (10 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа