Обзор
Эти ковши идеально подходят для выемки грунта — от мягкого до умеренно твердого.
Ключевые характеристики
Отображение 1-6 из 5
| Ширина | 35.4 дюймы 900 мм |
| Вместимость | 11.8 фут³ 333 л |
| Масса | 507.1 фунты 230 кг |
| Толщина базовой кромки | 1 дюймы 25 мм |
| Радиус ковша | 37.4 дюймы 950 мм |
| Тип сопряжения | Соединительная муфта CW-10 Соединительная муфта CW-10 |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения