400 мм (16 дюймов)

Траншейные ковши для северных условий 400 мм (16 дюймов)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
15.7 дюймы
400 мм
Вместимость
7.8 фут³
220 л
Масса
383.6 фунты
174 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Область применения

Область применения

Разработан для обеспечения максимальной производительности в сочетании с устройством для быстрой смены навесного оборудования типа S и/или поворотно-наклонным механизмом.
Защищенные от износа боковые пластины

Защищенные от износа боковые пластины

Специально разработанные боковые износные пластины обеспечивают оптимальную износостойкость в тяжелых условиях эксплуатации.
Торсион

Торсион

Для кронштейнов небольшой высоты сборки, близкое к нулю смещение и высокое сопротивление изгибу даже во время работы с тяжелыми нагрузками.
Малый радиус наконечника и увеличенная длина днища

Малый радиус наконечника и увеличенная длина днища

Наряду с высокими вырывными усилиями и использованием поворотно-наклонного механизма, ковш обеспечивает приемлемую вместимость.

Характеристики продукции 400 мм (16 дюймов)

Ширина 15.7 дюймы 400 мм
Вместимость 7.8 фут³ 220 л
Масса 383.6 фунты 174 кг
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Радиус ковша 52.3 дюймы 1329 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования S-50 Устройство смены навесного оборудования S-50

Узнайте результаты сравнения 400 мм (16 дюймов) с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  400 мм (16 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения