Обзор
Оптимально подходит для профилирования, но может использоваться для общих экскаваторных работ, погрузки и обратной засыпки на всех типах грунта в тяжелых условиях эксплуатации.
Ключевые характеристики
Оптимально подходит для профилирования, но может использоваться для общих экскаваторных работ, погрузки и обратной засыпки на всех типах грунта в тяжелых условиях эксплуатации.
Отображение 1-6 из 5
| Ширина | 51 дюймы 1300 мм |
| Вместимость | 14.1 фут³ 400 л |
| Масса | 595.2 фунты 270 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20 мм |
| Радиус ковша | 38.9 дюймы 988 мм |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования S-50 Устройство смены навесного оборудования S-50 |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения