| Ширина | 55.1 дюймы 1400 мм |
| Грузоподъемность | 10 фут³ 284 л |
| Масса | 363.8 фунты 165 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20 мм |
| Радиус ковша | 23 дюймы 584 мм |
| Тип сопряжения | Соединительная муфта CW-10 Соединительная муфта CW-10 |
Ключевые характеристики
Используются для очистки траншей, устройства откосов, профилирования и других завершающих работ.
| Ширина | 55.1 дюймы 1400 мм |
| Грузоподъемность | 10 фут³ 284 л |
| Масса | 363.8 фунты 165 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20 мм |
| Радиус ковша | 23 дюймы 584 мм |
| Тип сопряжения | Соединительная муфта CW-10 Соединительная муфта CW-10 |
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения