Ковш для крайне тяжелых условий эксплуатации 2800 мм (110 дюймов)

Для крайне тяжелых условий эксплуатации Ковш для крайне тяжелых условий эксплуатации 2800 мм (110 дюймов): 588-1663

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
110 дюймы
2800 мм
Грузоподъемность
8,25 ярды³
6,30 м³
Масса
18968 фунты
8604 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Высокая производительность

Высокая производительность

  • Наилучшая производительность достигается при установке ковша Cat на машину Cat, так как в этом случае полностью реализуется потенциал конструкции и машина работает с оптимальным вырывным усилием и мощностью.
  • Профиль кожуха с двойным радиусом позволяет улучшить попадание материала в ковш. Дополнительный зазор в области упора гарантирует, что нижняя часть ковша не цепляется за грунт, что снижает затраты на техническое обслуживание.
  • Расход топлива достигает максимального значения во время копания. Ковши Cat предназначены для быстрой резки грунта, что повышает общую эффективность работы машины.
  • Загружайте больше грунта за меньшее время. Форма ковша и боковые брусья обеспечивают удержание в ковше максимально возможного объема грунта при каждой загрузке.
Надежность и прочность

Надежность и прочность

  • Ковш сохраняет прочность в течение длительного времени. Встроенная пластина шарнира лучше распределяет усилие, чем приваренная пластина.
  • Ковши Cat, особенно их области, подверженные активному износу, изготавливаются из высокопрочной износостойкой стали.
  • Защитите наиболее подверженные износу участки ковша, которые активнее всего контактируют с грунтом, при помощи оснастки для землеройных орудий Cat (GET).
  • Повышенная производительность в требовательных условиях выполнения работ, более легкое проникновение в пласт и сокращенная продолжительность циклов — это оснастка Cat® Advansys GET.
  • Устанавливайте и снимайте наконечники быстрее, чем когда-либо ранее, используя оснастку Advansys GET с безударной системой крепления.
  • Обеспечьте надежное крепление наконечников и переходников с использованием лишь простейшего ручного инструмента, применяя систему крепления CapSure.
  • Выберите подходящую для вашего ковша и ваших задач оснастку для землеройных орудий (GET), чтобы снизить затраты на техническое обслуживание. В наличии имеются зубья ковшей в различных вариантах исполнения для разных производственных задач.
Универсальность и удобство за счет устройств для быстрой смены навесного оборудования

Универсальность и удобство за счет устройств для быстрой смены навесного оборудования

  • Система быстрой смены навесного оборудования упрощает работу с разными ковшами и прочим навесным оборудованием. Устройства для быстрой смены навесного оборудования позволяют совместно использовать навесное оборудование на машинах одинакового размера, причем навесное оборудование можно менять за считаные секунды, не покидая безопасной кабины.
  • Ковши с возможностью непосредственного крепления на машину с помощью пальцев также совместимы с захватным устройством смены оборудования Cat®, за исключением ковшей под крепление с захватами серии Performance. У высокопроизводительных ковшей под узел крепления с захватами серии Performance имеется расположенный заподлицо палец, который оптимизирует вырывное усилие, что сокращает продолжительность циклов при использовании захватного устройства смены навесного оборудования Cat.
  • Захватное устройство смены навесного оборудования Cat также позволяет оператору устанавливать ковш в положении "задний ход" для расчистки и выполнения прямых углов.
  • Надежность установки навесного оборудования проверяется по звуковым и визуальным сигналам от дополнительного замка устройства для быстрой смены навесного оборудования, который всегда находится в поле зрения оператора.
  • Захватные устройства для смены навесного оборудования Cat совместимы с гусеничными экскаваторами 311-352 и со всеми колесными экскаваторами. В наличии также имеются устройства для быстрой смены навесного оборудования, рассчитанные на ширину для рытья траншей.
  • В навесном оборудовании, совместимом со специальным устройством для быстрой смены навесного оборудования CW, применяются неподвижно закрепленные быстроразъемные шарнирные устройства. Специальные устройства для быстрой смены навесного оборудования CW оснащены клиновидным замком для надежного удержания навесного оборудования.
  • В наличии имеются специальные устройства для быстрой смены навесного оборудования CW для всех гусеничных и колесных экскаваторов
Увеличьте эффективность и производительность благодаря встроенным технологиям Cat Connect

Увеличьте эффективность и производительность благодаря встроенным технологиям Cat Connect

  • Не тратьте больше времени на розыск своих ковшей. Для отдельных ковшей поддерживаются устройства отслеживания Cat.
  • Отслеживать местонахождение всего парка навесного оборудования и машин можно из единой точки. Ковши с функцией отслеживания можно просматривать с помощью приложения VisionLink®, как и оборудование с подпиской Product Link.
  • Обеспечьте безопасность вашего имущества. При выходе за пределы заданного участка ковши с функцией отслеживания отправляют оповещение. От вас требуется лишь задать границы участка.
Для крайне тяжелых условий эксплуатации — наш самый прочный ковш для самых тяжелых работ

Для крайне тяжелых условий эксплуатации — наш самый прочный ковш для самых тяжелых работ

  • Копание и выемка грунта в крайне сложных условиях требуют полной защиты вашего ковша. С максимумом оснастки GET в точках наиболее интенсивного контакта с материалом ковши для крайне тяжелых условий эксплуатации будут оптимальным решением для работы с самыми твердыми и тяжелыми материалами, для которых срок службы наконечников составляет обычно не более 200 часов.
  • Ковши для крайне тяжелых условий эксплуатации эффективны при экскавационных и погрузочных работах с наиболее абразивными материалами. Наилучшим образом ковши для крайне тяжелых условий эксплуатации проявляют себя при работе с такими абразивными материалами, как железная руда, насыпной шлак, кварцит, гранит и т. п.
  • Износные пластины верхней стороны, которые устанавливаются только на ковши для крайне тяжелых условий эксплуатации, дополнительно защищают стороны ковша от абразивных материалов.
  • Копайте глубже в породах скального типа за счет лопатообразной кромки. Лопатообразная кромка помогает глубже вкапываться в такой сыпучий объемный грунт и направляет породу точно в ковш.
  • Улучшите рабочие характеристики ковша для крайне тяжелых условий эксплуатации с помощью оснастки Cat® Advansys GET. Ковши для крайне тяжелых условий эксплуатации совместимы с оснасткой Cat Advansys размеров 110–200. Эта оснастка GET с безударной системой крепления сокращает до 75% времени на техническое обслуживание при замене наконечников.
  • Ковши для крайне тяжелых условий эксплуатации можно устанавливать непосредственно на машины или применять их с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа или специальным устройством для смены навесного оборудования CW.

Характеристики продукции Ковш для крайне тяжелых условий эксплуатации 2800 мм (110 дюймов): 588-1663

Ширина 110 дюймы 2800 мм
Грузоподъемность 8,25 ярды³ 6,30 м³
Масса 18968 фунты 8604 кг
Тип крепления Используйте со штифтовым креплением или устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа Используйте со штифтовым креплением или устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа
Количество переходников 5 5
Размер переходника Cat Advansys 200 Cat Advansys 200
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Ковш для крайне тяжелых условий эксплуатации 2800 мм (110 дюймов): 588-1663 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш для крайне тяжелых условий эксплуатации

Ковш для крайне тяжелых условий эксплуатации

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш для крайне тяжелых условий эксплуатации 2800 мм (110 дюймов): 588-1663

Просмотреть дополнительные предложения