630 мм (25 дюймов)

630 мм (25 дюймов) Экскаваторные ковши для северных условий

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
24.8 дюймы
630 мм
Вместимость
5.8 фут³
165 л
Масса
238.1 фунты
108 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Область применения

Область применения

Разработан для обеспечения максимальной производительности в сочетании с устройством для быстрой смены навесного оборудования типа S и/или поворотно-наклонным механизмом.
Малый радиус наконечника и увеличенная длина днища

Малый радиус наконечника и увеличенная длина днища

Наряду с высокими вырывными усилиями и использованием поворотно-наклонного механизма, ковш обеспечивает приемлемую вместимость.
Торсион

Торсион

Для кронштейнов небольшой высоты сборки, близкое к нулю смещение и высокое сопротивление изгибу даже во время работы с тяжелыми нагрузками.
Защищенные от износа боковые пластины

Защищенные от износа боковые пластины

Специально разработанные боковые износные пластины обеспечивают оптимальную износостойкость в тяжелых условиях эксплуатации.
Износные накладки

Износные накладки

Для обеспечения высокой износостойкости даже в самых сложных условиях.

Характеристики продукции 630 мм (25 дюймов)

Ширина 24.8 дюймы 630 мм
Вместимость 5.8 фут³ 165 л
Масса 238.1 фунты 108 кг
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Радиус ковша 33.2 дюймы 843 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования S-40 Устройство смены навесного оборудования S-40

Узнайте результаты сравнения 630 мм (25 дюймов) с популярной продукцией.