Обзор
Для зачистки траншей, срезания откосов, профилирования и других работ по окончательной обработке.
Ключевые характеристики
Для зачистки траншей, срезания откосов, профилирования и других работ по окончательной обработке.
Отображение 1-6 из 5
| Ширина | 47.2 дюймы 1200 мм |
| Вместимость | 15.2 фут³ 430 л |
| Масса | 705.5 фунты 320 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20 мм |
| Радиус ковша | 36.4 дюймы 924 мм |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения