900 мм (35 дюймов)

900 мм (35 дюймов) Ковши для выемки грунта для мини-экскаваторов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
35.4 дюймы
900 мм
Вместимость
12.4 фут³
352 л
Масса
434.3 фунты
197 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Cat

Область применения

Предназначены для разнообразных сфер применения и материалов.
Cat

Конструкция ковша

Конструкция ковша повышает возможности погрузки и производительность работы.
Cat

Высокий коэффициент заполнения ковша

Оптимальный угол наклона задней стенки и отсутствие острых углов обеспечивают большую наполняемость ковша и уменьшают уплотнение материала.
Cat

Форма ковша

Улучшенная форма ковша облегчает движение материала. Сужающиеся боковые стенки ковша упрощают разгрузку липкого материала.
Cat

Сопряжение для устройства смены навесного оборудования CW

Подходит для использования с сопряжением для устройства смены навесного оборудования CW, которое обеспечивает быструю смену ковша и имеет клинообразную конструкцию, надежно закрепляющую ковш на месте.

Характеристики продукции 900 мм (35 дюймов)

Ширина 35.4 дюймы 900 мм
Вместимость 12.4 фут³ 352 л
Масса 434.3 фунты 197 кг
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Радиус ковша 37.4 дюймы 950 мм
Тип сопряжения Соединительная муфта CW-10 Соединительная муфта CW-10

Узнайте результаты сравнения 900 мм (35 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа