Ковш 457 мм (18 дюймов), крепление на пальцах

Ковш 457 мм (18 дюймов), крепление на пальцах Ковши для тяжелых условий эксплуатации для мини-экскаваторов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
18 дюймы
457 мм
Вместимость
6.4 фут³
180 л
Масса
447.5 фунты
203 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Cat

Область применения

Ковши Cat® для тяжелых условий эксплуатации предназначены для полускальных грунтов или для выемки дробленых прочных пород. Идеально подходят для траншейных работ, выемки грунта, засыпки траншей и общих работ по выемке грунта в строительстве, ландшафтных и коммунальных работах.
Cat

Конструкция ковша

Конструкция ковша повышает возможности погрузки и производительность работы.
Cat

Высокий коэффициент заполнения ковша

Оптимальный угол наклона задней стенки и отсутствие острых углов обеспечивают большую наполняемость ковша и уменьшают уплотнение материала.
Cat

Форма ковша

Улучшенная форма ковша облегчает движение материала. Сужающиеся боковые стенки ковша упрощают разгрузку липкого материала.

Характеристики продукции Ковш 457 мм (18 дюймов), крепление на пальцах

Ширина 18 дюймы 457 мм
Вместимость 6.4 фут³ 180 л
Масса 447.5 фунты 203 кг
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Радиус ковша 43.6 дюймы 1108 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Ковш 457 мм (18 дюймов), крепление на пальцах с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Обзор ковшей для мини-экскаваторов Cat®

Обзор ковшей для мини-экскаваторов Cat®