620 мм (24 дюйма)

620 мм (24 дюйма) Экскаваторные ковши для северных условий

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
24.4 дюймы
620 мм
Вместимость
8.5 фут³
240 л
Масса
354.9 фунты
161 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Область применения

Область применения

Разработан для обеспечения максимальной производительности в сочетании с устройством для быстрой смены навесного оборудования типа S и/или поворотно-наклонным механизмом.
Малый радиус наконечника и увеличенная длина днища

Малый радиус наконечника и увеличенная длина днища

Наряду с высокими вырывными усилиями и использованием поворотно-наклонного механизма, ковш обеспечивает приемлемую вместимость.
Торсион

Торсион

Для кронштейнов небольшой высоты сборки, близкое к нулю смещение и высокое сопротивление изгибу даже во время работы с тяжелыми нагрузками.
Защищенные от износа боковые пластины

Защищенные от износа боковые пластины

Специально разработанные боковые износные пластины обеспечивают оптимальную износостойкость в тяжелых условиях эксплуатации.
Износные накладки

Износные накладки

Для обеспечения высокой износостойкости даже в самых сложных условиях.

Характеристики продукции 620 мм (24 дюйма)

Ширина 24.4 дюймы 620 мм
Вместимость 8.5 фут³ 240 л
Масса 354.9 фунты 161 кг
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Радиус ковша 39.7 дюймы 1009 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования S-40 Устройство смены навесного оборудования S-40

Узнайте результаты сравнения 620 мм (24 дюйма) с популярной продукцией.