Ковш 450 мм (18 дюймов)

Ковш 450 мм (18 дюймов) Ковши для выемки грунта для мини-экскаваторов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
17.7 дюймы
450 мм
Вместимость
1.5 фут³
43 л
Масса
86 фунты
39 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Cat

Область применения

Предназначены для разнообразных сфер применения и материалов.
Cat

Конструкция ковша

Конструкция ковша повышает возможности погрузки и производительность работы.
Cat

Высокий коэффициент заполнения ковша

Оптимальный угол наклона задней стенки и отсутствие острых углов обеспечивают большую наполняемость ковша и уменьшают уплотнение материала.
Cat

Форма ковша

Улучшенная форма ковша облегчает движение материала. Сужающиеся боковые стенки ковша упрощают разгрузку липкого материала.
Cat

Сопряжение для устройства смены навесного оборудования CW

Подходит для использования с сопряжением для устройства смены навесного оборудования CW, которое обеспечивает быструю смену ковша и имеет клинообразную конструкцию, надежно закрепляющую ковш на месте.

Характеристики продукции Ковш 450 мм (18 дюймов)

Ширина 17.7 дюймы 450 мм
Вместимость 1.5 фут³ 43 л
Масса 86 фунты 39 кг
Толщина базовой кромки 0.6 дюймы 16 мм
Радиус ковша 17.2 дюймы 436 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования CW-05 Устройство смены навесного оборудования CW-05

Узнайте результаты сравнения Ковш 450 мм (18 дюймов) с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 450 мм (18 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения