Ковш общего назначения, 1000 мм (39 дюймов): 573-4984

Общего назначения Ковш общего назначения, 1000 мм (39 дюймов): 573-4984

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
39 дюймы
1000 мм
Грузоподъемность
1.14 ярды³
0.87 м³
Масса
1830 фунты
830 кг

Обзор

Ковши Cat® — это не просто элемент комплектации, это продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован под параметры наших экскаваторов. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Ковш общего назначения, 1000 мм (39 дюймов): 573-4984

Ширина 39 дюймы 1000 мм
Грузоподъемность 1.14 ярды³ 0.87 м³
Масса 1830 фунты 830 кг
Тип крепления Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования OQ70/55 Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования OQ70/55
Количество переходников 4 4
Размер переходника Cat Advansys 80 Cat Advansys 80
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Ковш общего назначения, 1000 мм (39 дюймов): 573-4984 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш общего назначения

Экскаватор 336F с ковшом общего назначения

Экскаватор 336F, загружающий самосвал 730C с шарнирно-сочлененной рамой с помощью ковша общего назначения

Экскаватор 311F RR, роющий траншею ковшом общего назначения

Экскаватор средней мощности 320, загружающий самосвал с помощью ковша общего назначения

Экскаватор M317F, работающий ковшом общего назначения

Ковш общего назначения
Экскаватор 336F с ковшом общего назначения
Экскаватор 336F, загружающий самосвал 730C с шарнирно-сочлененной рамой с помощью ковша общего назначения
Экскаватор 311F RR, роющий траншею ковшом общего назначения
Экскаватор средней мощности 320, загружающий самосвал с помощью ковша общего назначения
Экскаватор M317F, работающий ковшом общего назначения

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш общего назначения, 1000 мм (39 дюймов): 573-4984

Просмотреть дополнительные предложения