| Ширина | 27.6 дюймы 700 мм |
| Грузоподъемность | 1 фут³ 27 л |
| Масса | 54 фунты 24.5 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.4 дюймы 10 мм |
| Радиус ковша | 12.8 дюймы 326 мм |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Ковши для очистки траншей для мини-экскаваторов 700 мм (28 дюймов)
Купить сейчасКлючевые характеристики
- Ширина
- 27.6 дюймы
- 700 мм
- Грузоподъемность
- 1 фут³
- 27 л
- Масса
- 54 фунты
- 24.5 кг
Обзор
Используются для очистки траншей, устройства откосов, профилирования и других завершающих работ.
Краткий обзор особенностей
Характеристики продукции 700 мм (28 дюймов)
Узнайте результаты сравнения 700 мм (28 дюймов) с популярной продукцией.
Ковши для экскаваторов
700 мм (28 дюймов)
Выбрано
- Ширина
- 27.6 дюймы
- 700 мм
- Грузоподъемность
- 1 фут³
- 27 л
- Масса
- 54 фунты
- 24.5 кг
Ковши для экскаваторов
700 мм (28 дюймов)
- Ширина
- 27.6 дюймы
- 700 мм
- Вместимость
- 1 фут³
- 28 л
- Масса
- 52.9 фунты
- 24 кг
Ковши для экскаваторов
800 мм (32 дюйма)
- Ширина
- 31.5 дюймы
- 800 мм
- Масса
- 89.3 фунты
- 40.5 кг
- Радиус ковша
- 13.9 дюймы
- 353 мм
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Галерея изображений
Фотографии
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Ознакомьтесь с действующими предложениями по 700 мм (28 дюймов)
Просмотреть дополнительные предложения