Ковш для очистки траншей, 1800 мм (72 дюйма): 461-4191

Очистка канав Ковш для очистки траншей, 1800 мм (72 дюйма): 461-4191

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
72 дюймы
1800 мм
Грузоподъемность
2.26 ярды³
1.73 м³
Масса
2035 фунты
923 кг

Обзор

Ковши Cat® ― это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован по отношению к экскаваторам. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Ковш для очистки траншей, 1800 мм (72 дюйма): 461-4191

Ширина 72 дюймы 1800 мм
Грузоподъемность 2.26 ярды³ 1.73 м³
Масса 2035 фунты 923 кг
Тип крепления Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-40 Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-40
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Ковш для очистки траншей, 1800 мм (72 дюйма): 461-4191 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш для очистки траншей

Изображение 2

Ковш для очистки траншей
Изображение 2

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш для очистки траншей, 1800 мм (72 дюйма): 461-4191

Просмотреть дополнительные предложения