Общее назначение ― ковш с выравнивающей кромкой 1000 мм (39 дюймов): 490-4019

Общего назначения Общее назначение ― ковш с выравнивающей кромкой 1000 мм (39 дюймов): 490-4019

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
39 дюймы
1000 мм
Грузоподъемность
0.96 ярды³
0.74 м³
Масса
1676 фунты
760 кг

Обзор

Ковши Cat® ― это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован по отношению к экскаваторам. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Общее назначение ― ковш с выравнивающей кромкой 1000 мм (39 дюймов): 490-4019

Ширина 39 дюймы 1000 мм
Грузоподъемность 0.96 ярды³ 0.74 м³
Масса 1676 фунты 760 кг
Тип крепления Для использования со специальным устройством для быстрой смены навесного оборудования OQ Для использования со специальным устройством для быстрой смены навесного оборудования OQ
Количество переходников 4 4
Размер переходника K80 K80
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Общее назначение ― ковш с выравнивающей кромкой 1000 мм (39 дюймов): 490-4019 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш общего назначения

Экскаватор 336F с ковшом общего назначения

Экскаватор 336F, загружающий самосвал с шарнирно-сочлененной рамой 730C с помощью ковша общего назначения

Экскаватор 311F RR, роющий траншею ковшом общего назначения

Экскаватор средней мощности 320, загружающий самосвал с помощью ковша общего назначения

Экскаватор M317F, работающий ковшом общего назначения

Ковш общего назначения
Экскаватор 336F с ковшом общего назначения
Экскаватор 336F, загружающий самосвал с шарнирно-сочлененной рамой 730C с помощью ковша общего назначения
Экскаватор 311F RR, роющий траншею ковшом общего назначения
Экскаватор средней мощности 320, загружающий самосвал с помощью ковша общего назначения
Экскаватор M317F, работающий ковшом общего назначения

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Общее назначение ― ковш с выравнивающей кромкой 1000 мм (39 дюймов): 490-4019

Просмотреть дополнительные предложения