Ковш 600 мм (24 дюйма)

Ковши для выемки грунта для мини-экскаваторов Ковш 600 мм (24 дюйма)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
23.6 дюймы
600 мм
Вместимость
4.6 фут³
130 л
Масса
224.9 фунты
102 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Область применения

Область применения

Предназначены для разнообразных сфер применения и материалов.
Конструкция ковша

Конструкция ковша

Конструкция ковша повышает возможности погрузки и производительность работы.
Высокий коэффициент заполнения ковша

Высокий коэффициент заполнения ковша

Оптимальный угол наклона задней стенки и отсутствие острых углов обеспечивают большую наполняемость ковша и уменьшают уплотнение материала.
Форма ковша

Форма ковша

Улучшенная форма ковша облегчает движение материала. Сужающиеся боковые стенки ковша упрощают разгрузку липкого материала.

Характеристики продукции Ковш 600 мм (24 дюйма)

Ширина 23.6 дюймы 600 мм
Вместимость 4.6 фут³ 130 л
Масса 224.9 фунты 102 кг
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Радиус ковша 30.7 дюймы 781 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Ковш 600 мм (24 дюйма) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 600 мм (24 дюйма)

Просмотреть дополнительные предложения