1500 мм (59 дюймов)

1500 мм (59 дюймов) Планировочные ковши для северных условий

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
59 дюймы
1500 мм
Вместимость
17.7 фут³
500 л
Масса
917.1 фунты
416 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Область применения

Область применения

Разработан для обеспечения максимальной производительности в сочетании с устройством навесного оборудования типа S и/или устройством смены навесного оборудования захватного типа.
Защищенные от износа боковые пластины

Защищенные от износа боковые пластины

Специально разработанные боковые износные пластины обеспечивают оптимальную износостойкость в тяжелых условиях эксплуатации.
Торсион

Торсион

Для кронштейнов небольшой высоты сборки, близкое к нулю смещение и высокое сопротивление изгибу даже во время работы с тяжелыми нагрузками.
Конические/конусные боковые пластины

Конические/конусные боковые пластины

Специальная форма позволяет удобно выполнять наполнение и опустошение ковша, а также обеспечивает возможность поворота внутри траншеи при использовании поворотно-наклонного механизма.
Малый радиус наконечника и увеличенная длина днища

Малый радиус наконечника и увеличенная длина днища

Наряду с высокими вырывными усилиями и использованием поворотно-наклонного механизма, ковш обеспечивает приемлемую вместимость.

Характеристики продукции 1500 мм (59 дюймов)

Ширина 59 дюймы 1500 мм
Вместимость 17.7 фут³ 500 л
Масса 917.1 фунты 416 кг
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Радиус ковша 41.1 дюймы 1045 мм
Тип сопряжения Узел крепления с захватами для смены навесного оборудования, крепление на пальцах Узел крепления с захватами для смены навесного оборудования, крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения 1500 мм (59 дюймов) с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1500 мм (59 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения