Ковш общего назначения

Общего назначения Ковш общего назначения 1450 мм (57 дюймов): 519-5304

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
57 дюйм
1450 мм
Грузоподъемность
3.77 ярд³
2.88 м³
Масса
6834 фунт
3100 кг

Обзор

Ковши Cat® ― это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован по отношению к экскаваторам. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам. Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к вашему дилеру компании Cat для получения информации о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

Характеристики продукции Ковш общего назначения 1450 мм (57 дюймов): 519-5304

Ширина 57 дюйм 1450 мм
Грузоподъемность 3.77 ярд³ 2.88 м³
Масса 6834 фунт 3100 кг
Тип крепления Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа
Количество переходников 3 3
Размер переходника Cat Advansys 150 Cat Advansys 150
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Ковш общего назначения 1450 мм (57 дюймов): 519-5304 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш общего назначения 1450 мм (57 дюймов): 519-5304

Просмотреть дополнительные предложения