Обзор
Оптимально подходит для профилирования, но может использоваться для общих экскаваторных работ, погрузки и обратной засыпки на всех типах грунта в тяжелых условиях эксплуатации.
Ключевые характеристики
Оптимально подходит для профилирования, но может использоваться для общих экскаваторных работ, погрузки и обратной засыпки на всех типах грунта в тяжелых условиях эксплуатации.
Отображение 1-6 из 5
| Ширина | 47 дюймы 1200 мм |
| Вместимость | 7.4 фут³ 210 л |
| Масса | 346.1 фунты 157 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20 мм |
| Радиус ковша | 29.8 дюймы 756 мм |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования S-40 Устройство смены навесного оборудования S-40 |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения