| Ширина | 19.7 дюймы 500 мм |
| Вместимость | 3.3 фут³ 93 л |
| Масса | 147.7 фунты 67 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20 мм |
| Радиус ковша | 26.4 дюймы 670 мм |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования CW-05 Устройство смены навесного оборудования CW-05 |
Ковши для выемки грунта для мини-экскаваторов 500 мм (20 дюймов)
Купить сейчасКлючевые характеристики
- Ширина
- 19.7 дюймы
- 500 мм
- Вместимость
- 3.3 фут³
- 93 л
- Масса
- 147.7 фунты
- 67 кг
Краткий обзор особенностей
Характеристики продукции 500 мм (20 дюймов)
Узнайте результаты сравнения 500 мм (20 дюймов) с популярной продукцией.
Ковши для экскаваторов
500 мм (20 дюймов)
Выбрано
- Ширина
- 19.7 дюймы
- 500 мм
- Вместимость
- 3.3 фут³
- 93 л
- Масса
- 147.7 фунты
- 67 кг
Ковши для экскаваторов
500 мм (20 дюймов)
- Ширина
- 19.7 дюймы
- 500 мм
- Вместимость
- 3.2 фут³
- 90 л
- Масса
- 156.5 фунты
- 71 кг
Ковши для экскаваторов
Ковш 600 мм (24 дюйма)
- Ширина
- 23.6 дюймы
- 600 мм
- Вместимость
- 3.7 фут³
- 105 л
- Масса
- 169.8 фунты
- 77 кг
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Галерея изображений
Фотографии
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Ознакомьтесь с действующими предложениями по 500 мм (20 дюймов)
Просмотреть дополнительные предложения