400 мм (16 дюймов)

Ковши для выемки грунта для мини-экскаваторов 400 мм (16 дюймов)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
15.7 дюймы
400 мм
Вместимость
1.9 ярды³
53.79 м³
Масса
121.3 фунты
55 кг

Обзор

Эти ковши идеально подходят для выемки грунта — от мягкого до умеренно твердого.

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Область применения

Область применения

Предназначены для разнообразных сфер применения и материалов.
Конструкция ковша

Конструкция ковша

Конструкция ковша повышает возможности погрузки и производительность работы.
Высокий коэффициент заполнения ковша

Высокий коэффициент заполнения ковша

Оптимальный угол наклона задней стенки и отсутствие острых углов обеспечивают большую наполняемость ковша и уменьшают уплотнение материала.
Форма ковша

Форма ковша

Улучшенная форма ковша облегчает движение материала. Сужающиеся боковые стенки ковша упрощают разгрузку липкого материала.

Характеристики продукции 400 мм (16 дюймов)

Ширина 15.7 дюймы 400 мм
Вместимость 1.9 ярды³ 53.79 м³
Масса 121.3 фунты 55 кг
Толщина базовой кромки 0.6 дюймы 16 мм
Радиус ковша 25.3 дюймы 643 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения 400 мм (16 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа