950 мм (37 дюймов)

Экскаваторные ковши для северных условий 950 мм (37 дюймов)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
37.4 дюймы
950 мм
Вместимость
17.7 фут³
500 л
Масса
879.6 фунты
399 кг

Обзор

Используется для коммунальных и траншейных работ, общих экскаваторных работ и обратной засыпки на всех типах грунта в тяжелых условиях эксплуатации.

Характеристики продукции 950 мм (37 дюймов)

Ширина 37.4 дюймы 950 мм
Вместимость 17.7 фут³ 500 л
Масса 879.6 фунты 399 кг
Толщина базовой кромки 1.2 дюймы 30 мм
Радиус ковша 52.6 дюймы 1335 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования S-50 Устройство смены навесного оборудования S-50

Узнайте результаты сравнения 950 мм (37 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  950 мм (37 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения