1800 мм (71дюйм), крепление на пальцах

1800 мм (71дюйм), крепление на пальцах Планировочные ковши — мини-экскаватор

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
70.9 дюймы
1800 мм
Вместимость
24 фут³
680 л
Масса
937 фунты
425 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Область применения

Область применения

Предназначены для зачистки траншей, устройства откосов, профилирования и других работ по окончательной обработке.
Размещение ковша

Размещение ковша

Транспортируйте необходимые для работы ковши в планировочном ковше.
Режущая кромка с болтовым креплением

Режущая кромка с болтовым креплением

Обеспечивает гладкое финишное покрытие при профилировании.
Отсутствие дренажных отверстий

Отсутствие дренажных отверстий

Удерживает материал и воду во время уборки отходов и работы с легкими материалами.
Пальцы входят в комплект

Пальцы входят в комплект

Ковш поставляется с предварительно установленными пальцами.

Характеристики продукции 1800 мм (71дюйм), крепление на пальцах

Ширина 70.9 дюймы 1800 мм
Вместимость 24 фут³ 680 л
Масса 937 фунты 425 кг
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Радиус ковша 36.4 дюймы 924 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения 1800 мм (71дюйм), крепление на пальцах с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа