Ковш 1200 мм (47 дюймов), крепление на пальцах

Ковш 1200 мм (47 дюймов), крепление на пальцах Ковши для очистки траншей для мини-экскаваторов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
47.2 дюймы
1200 мм
Вместимость
9.5 фут³
270 л
Масса
357.1 фунты
162 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Область применения

Область применения

Универсальный ковш для очистки широких траншей, погрузки материала, выравнивания, отделки склонов и многих других работ.
Конструкция ковша

Конструкция ковша

Специальная форма задней стенки обеспечивает улучшенные показатели ковша при погрузке и повышенную производительность.
Высокий коэффициент заполнения ковша

Высокий коэффициент заполнения ковша

Оптимальный угол наклона задней стенки и отсутствие острых углов обеспечивают большую наполняемость ковша и уменьшают уплотнение материала.
Форма ковша

Форма ковша

Улучшенная форма ковша облегчает движение материала. Сужающиеся боковые стенки ковша упрощают разгрузку липкого материала.

Характеристики продукции Ковш 1200 мм (47 дюймов), крепление на пальцах

Ширина 47.2 дюймы 1200 мм
Вместимость 9.5 фут³ 270 л
Масса 357.1 фунты 162 кг
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Радиус ковша 26 дюймы 661 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Ковш 1200 мм (47 дюймов), крепление на пальцах с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 1200 мм (47 дюймов), крепление на пальцах

Просмотреть дополнительные предложения