Обзор
Оптимально подходит для профилирования, но может использоваться для общих экскаваторных работ, погрузки и обратной засыпки на всех типах грунта в тяжелых условиях эксплуатации.
Ключевые характеристики
Оптимально подходит для профилирования, но может использоваться для общих экскаваторных работ, погрузки и обратной засыпки на всех типах грунта в тяжелых условиях эксплуатации.
Отображение 1-6 из 5
| Ширина | 39 дюймы 1000 мм |
| Вместимость | 3.9 фут³ 110 л |
| Масса | 207.2 фунты 94 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.6 дюймы 15 мм |
| Радиус ковша | 19.6 дюймы 499 мм |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования S-40 Устройство смены навесного оборудования S-40 |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения