Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 1500 мм (60 дюймов)

Условия эксплуатации повышенной тяжести Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 1500 мм (60 дюймов): 575-4280

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
60 дюймы
1500 мм
Грузоподъемность
2,32 ярды³
1,77 м³
Масса
2802 фунты
1271 кг

Обзор

Ковши Cat® — это не просто элемент комплектации, это продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован под параметры наших экскаваторов. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 1500 мм (60 дюймов): 575-4280

Ширина 60 дюймы 1500 мм
Грузоподъемность 2,32 ярды³ 1,77 м³
Масса 2802 фунты 1271 кг
Тип крепления Для использования с устройствами для быстрой смены навесного оборудования CW-45s Для использования с устройствами для быстрой смены навесного оборудования CW-45s
Количество переходников 4 4
Размер переходника Cat Advansys 100 Cat Advansys 100
Тип режущей кромки С лопатообразными кромками С лопатообразными кромками

Узнайте результаты сравнения Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 1500 мм (60 дюймов): 575-4280 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковши для особо тяжелых условий эксплуатации

Экскаватор 374F, загружающий самосвал с шарнирно-сочлененной рамой с помощью ковша для особо тяжелых условий эксплуатации

Экскаватор 390F, загружающий камень на самосвал с помощью ковша для особо тяжелых условий эксплуатации

Тяжелый экскаватор 336, загружающий камень на самосвал с помощью ковша для особо тяжелых условий эксплуатации

Ковши для особо тяжелых условий эксплуатации
Экскаватор 374F, загружающий самосвал с шарнирно-сочлененной рамой с помощью ковша для особо тяжелых условий эксплуатации
Экскаватор 390F, загружающий камень на самосвал с помощью ковша для особо тяжелых условий эксплуатации
Тяжелый экскаватор 336, загружающий камень на самосвал с помощью ковша для особо тяжелых условий эксплуатации

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 1500 мм (60 дюймов): 575-4280

Просмотреть дополнительные предложения