Ковш для тяжелых условий эксплуатации, 1300 мм (51 дюйм): 550-9657

Для тяжелых условий эксплуатации Ковш для тяжелых условий эксплуатации, 1300 мм (51 дюйм): 550-9657

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
51 дюймы
1300 мм
Грузоподъемность
1.7 ярды³
1.3 м³
Масса
2092 фунты
949 кг

Обзор

Ковши Cat® — это не просто элемент комплектации, это продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован под параметры наших экскаваторов. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Ковш для тяжелых условий эксплуатации, 1300 мм (51 дюйм): 550-9657

Ширина 51 дюймы 1300 мм
Грузоподъемность 1.7 ярды³ 1.3 м³
Масса 2092 фунты 949 кг
Тип крепления Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-40 Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-40
Количество переходников 5 5
Размер переходника Cat Advansys 90 Cat Advansys 90
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Ковш для тяжелых условий эксплуатации, 1300 мм (51 дюйм): 550-9657 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш для тяжелых условий эксплуатации

Экскаватор 325F CR, использующий ковш для тяжелых условий эксплуатации

Модель 320F с ковшом для тяжелых условий эксплуатации

Экскаватор 323, работающий ковшом для тяжелых условий эксплуатации

Экскаватор 330 GC, использующий ковш для тяжелых условий эксплуатации

336 GC, загружающий самосвал 772G

Ковш для тяжелых условий эксплуатации
Экскаватор 325F CR, использующий ковш для тяжелых условий эксплуатации
Модель 320F с ковшом для тяжелых условий эксплуатации
Экскаватор 323, работающий ковшом для тяжелых условий эксплуатации
Экскаватор 330 GC, использующий ковш для тяжелых условий эксплуатации
336 GC, загружающий самосвал 772G

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш для тяжелых условий эксплуатации, 1300 мм (51 дюйм): 550-9657

Просмотреть дополнительные предложения