Ковш для тяжелых условий эксплуатации 1350 мм (54 дюйма): 528-4603

Для тяжелых условий эксплуатации Ковш для тяжелых условий эксплуатации 1350 мм (54 дюйма): 528-4603

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
54 дюймы
1350 мм
Грузоподъемность
2.14 ярды³
1.64 м³
Масса
3073 фунты
1394 кг

Обзор

Ковши Cat® — это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован под параметры наших экскаваторов. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам. Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к вашему дилеру компании Cat для получения информации о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

Характеристики продукции Ковш для тяжелых условий эксплуатации 1350 мм (54 дюйма): 528-4603

Ширина 54 дюймы 1350 мм
Грузоподъемность 2.14 ярды³ 1.64 м³
Масса 3073 фунты 1394 кг
Тип крепления Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа
Количество переходников 4 4
Размер переходника Cat Advansys 110 Cat Advansys 110
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Ковш для тяжелых условий эксплуатации 1350 мм (54 дюйма): 528-4603 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш для тяжелых условий эксплуатации

Фотографии

Фотографии

Фотографии

Ковш для тяжелых условий эксплуатации
Фотографии
Фотографии
Фотографии

360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш для тяжелых условий эксплуатации 1350 мм (54 дюйма): 528-4603

Просмотреть дополнительные предложения