Наклонный ковш для очистки траншей 2000 мм (79 дюйма): 326-7419

Для расчистки траншей, наклонный Наклонный ковш для очистки траншей 2000 мм (79 дюйма): 326-7419

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
79 дюймы
2000 мм
Грузоподъемность
1.5 ярды³
1.15 м³
Масса
2410 фунты
1093 кг

Обзор

Ковши Cat® ― это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован по отношению к экскаваторам. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Наклонный ковш для очистки траншей 2000 мм (79 дюйма): 326-7419

Ширина 79 дюймы 2000 мм
Грузоподъемность 1.5 ярды³ 1.15 м³
Масса 2410 фунты 1093 кг
Тип крепления Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-45S Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-45S
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Наклонный ковш для очистки траншей 2000 мм (79 дюйма): 326-7419 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Наклонный ковш для очистки траншей

Наклонный ковш для очистки траншей

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Наклонный ковш для очистки траншей 2000 мм (79 дюйма): 326-7419

Просмотреть дополнительные предложения