Обзор
Высокопрочные ковши для максимальной производительности и самых разнообразных сфер применения.
Ключевые характеристики
Высокопрочные ковши для максимальной производительности и самых разнообразных сфер применения.
Отображение 1-6 из 4
| Ширина | 16 дюймы 406 мм |
| Грузоподъемность | 2.7 фут³ 76.5 л |
| Масса | 174.2 фунты 79 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20 мм |
| Радиус ковша | 30.9 дюймы 786 мм |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения