1300 мм (51 дюйм)

1300 мм (51 дюйм) Планировочные ковши для северных условий

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
51 дюймы
1300 мм
Вместимость
8.8 фут³
250 л
Масса
379.2 фунты
172 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Область применения

Область применения

Разработан для обеспечения максимальной производительности в сочетании с устройством навесного оборудования типа S и/или устройством смены навесного оборудования захватного типа.
Защищенные от износа боковые пластины

Защищенные от износа боковые пластины

Специально разработанные боковые износные пластины обеспечивают оптимальную износостойкость в тяжелых условиях эксплуатации.
Торсион

Торсион

Для кронштейнов небольшой высоты сборки, близкое к нулю смещение и высокое сопротивление изгибу даже во время работы с тяжелыми нагрузками.
Конические/конусные боковые пластины

Конические/конусные боковые пластины

Специальная форма позволяет удобно выполнять наполнение и опустошение ковша, а также обеспечивает возможность поворота внутри траншеи при использовании поворотно-наклонного механизма.
Малый радиус наконечника и увеличенная длина днища

Малый радиус наконечника и увеличенная длина днища

Наряду с высокими вырывными усилиями и использованием поворотно-наклонного механизма, ковш обеспечивает приемлемую вместимость.

Характеристики продукции 1300 мм (51 дюйм)

Ширина 51 дюймы 1300 мм
Вместимость 8.8 фут³ 250 л
Масса 379.2 фунты 172 кг
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Радиус ковша 30.9 дюймы 786 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования S-40 Устройство смены навесного оборудования S-40

Узнайте результаты сравнения 1300 мм (51 дюйм) с популярной продукцией.