Обзор
Эти ковши идеально подходят для выемки грунта — от мягкого до умеренно твердого.
Ключевые характеристики
Отображение 1-6 из 5
| Ширина | 15.7 дюймы 400 мм |
| Вместимость | 1.3 фут³ 37 л |
| Масса | 79.4 фунты 36 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.6 дюймы 16 мм |
| Радиус ковша | 19.4 дюймы 494 мм |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования CW-05 Устройство смены навесного оборудования CW-05 |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения