Мини-экскаватор 301.7 CR

301.7 CR Мини-экскаваторы

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полезная мощность
21 л. с.
15.7 кВт
Эксплуатационная масса
4222 фунты
1915 кг
Глубина копания
100 дюймы
2540 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

КОМФОРТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ

КОМФОРТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ

  • Регулируемая опора запястья и подрессоренное сиденье обеспечивают оператору комфорт на протяжении всей рабочей смены.
ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

  • Органы управления просты в использовании, а интуитивно понятный ЖК-монитор нового поколения предоставляет информацию о машине в легкочитаемом виде.
РЕЖИМ ДВИЖЕНИЯ С ДЖОЙСТИКОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПОВОРОТОМ

РЕЖИМ ДВИЖЕНИЯ С ДЖОЙСТИКОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПОВОРОТОМ

  • Передвижение по рабочей площадке становится еще проще с использованием функции джойстикового управления поворотом Cat. Простое переключение с традиционного режима управления движением при помощи рычагов и педалей на управление джойстиком нажатием одной кнопки. Вы получите все преимущества от меньшего количества прилагаемых усилий и более совершенного управления!
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ

  • Высокая производительность при выемке грунта и подъеме грузов помогает выполнять работу быстрее. Малый радиус поворота машины и выдвижная ходовая часть позволяют работать в самых труднодоступных уголках площадки. Функции срезания грунта и автоматической регулировки высоты и наклона упрощают процедуру очистки.
БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ

  • Your safety is our top priority. Мини-экскаватор Cat помогает обеспечить безопасность на рабочем месте. Фонари рабочего освещения и подсветка, а также флуоресцентный ремень безопасности с инерционной катушкой — это лишь некоторые из функций обеспечения безопасности, предусмотренных в этой машине.
ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ УМЕНЬШАЕТ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ УМЕНЬШАЕТ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ

  • Быстрое и простое техническое обслуживание мини-экскаватора Cat. Контрольные точки регулярного обслуживания легко доступны с уровня земли через боковые дверцы. Уникальный откидной навес позволяет при необходимости расширить зону обслуживания.

Характеристики продукции 301.7 CR

Полезная мощность 21 л. с. 15.7 кВт
Модель двигателя C1.1 C1.1
Диаметр цилиндра 3 дюймы 77 мм
Ход поршня 3.2 дюймы 81 мм
Рабочий объем 69 дюймов³ 1.1 л
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует требованиям стандартов Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final и Stage V ЕС на выбросы загрязняющих веществ. Соответствует требованиям стандартов Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final и Stage V ЕС на выбросы загрязняющих веществ.
Примечание (1) Мощность двигателя проверяется по стандарту ISO 14396:2002. Мощность двигателя проверяется по стандарту ISO 14396:2002.
Примечание Полезная мощность по результатам испытаний соответствует ISO 9249:2007 и 80/1269/EEC. Полезная мощность по результатам испытаний соответствует ISO 9249:2007 и 80/1269/EEC.
Номинальная полезная мощность 2400 об/мин по стандарту ISO 9249/EEC 80/1269 19,2 л. с. 14,3 кВт
Полная мощность — ISO14396 21,6 л. с. 16,1 кВт
Примечание (2) Заявленная полезная мощность — это мощность на маховике при номинальной частоте вращения вала двигателя и номинальной мощности с установленными настроенными на заводе вентилятором, системой впуска воздуха, системой выпуска отработавших газов и генератором с минимальной нагрузкой. Заявленная полезная мощность — это мощность на маховике при номинальной частоте вращения вала двигателя и номинальной мощности с установленными настроенными на заводе вентилятором, системой впуска воздуха, системой выпуска отработавших газов и генератором с минимальной нагрузкой.
Полная мощность согласно SAE J1995:2014 21.6 л. с. 16.1 кВт
Номинальная полезная мощность при 2400 об/мин по стандарту ISO 9249, 80/1269/EEC 21 л. с. 15.7 кВт
Эксплуатационная масса 4222 фунты 1915 кг
Минимальная эксплуатационная масса с навесом* 3946 фунты 1790 кг
Максимальная эксплуатационная масса с навесом** 4222 фунты 1915 кг
ЕС: масса таблички CE*** 4167 фунты 1890 кг
Примечание (1) *Минимальная масса учитывает вес резиновых гусеничных лент, оператора, раздвижной ходовой части и полного топливного бака. *Минимальная масса учитывает вес резиновых гусеничных лент, оператора, раздвижной ходовой части и полного топливного бака.
Примечание (2) **Максимальная масса учитывает вес стальных гусеничных лент, оператора, раздвижной ходовой части и полного топливного бака. **Максимальная масса учитывает вес стальных гусеничных лент, оператора, раздвижной ходовой части и полного топливного бака.
Примечание (3) ***Масса таблички CE учитывает наиболее распространенную конфигурацию для ЕС. С учетом веса оператора (75кг/165фунтов) и полного топливного бака и без веса ковша. ***Масса таблички CE учитывает наиболее распространенную конфигурацию для ЕС. С учетом веса оператора (75кг/165фунтов) и полного топливного бака и без веса ковша.
Глубина копания 100 дюймы 2540 мм
Глубина вертикальной стенки выемки 74.4 дюймы 1890 мм
Максимальный вылет на уровне земли 159.8 дюймы 4060 мм
Максимальный вылет 162.6 дюймы 4130 мм
Максимальная высота копания 137.4 дюймы 3490 мм
Максимальная высота разгрузки 98.8 дюймы 2510 мм
Вылет стрелы 63.8 дюймы 1620 мм
Вылет задней части платформы 25.6 дюймы 650 мм
Максимальная высота отвала 10.6 дюймы 270 мм
Максимальная глубина копания отвала 10.4 дюймы 265 мм
Высота стрелы в транспортном положении 40.9 дюймы 1040 мм
Габаритная транспортная высота 90.6 дюймы 2300 мм
Клиренс поворотного подшипника 17.4 дюймы 442 мм
Габаритная длина ходовой части 62.6 дюймы 1590 мм
Габаритная длина в транспортном положении* 141.3 дюймы 3590 мм
Поворот стрелы — вправо 50 ° 50 °
Поворот стрелы — влево 65 ° 65 °
Ширина гусеничной ленты/башмака 9.1 дюймы 230 мм
Ширина гусеничной ленты – втянутое положение 39 дюймы 990 мм
Ширина гусеничной ленты — увеличенная 51.18 дюймы 1300 мм
Минимальный дорожный просвет под ходовой частью 5.5 дюймы 140 мм
Длина рукояти 45.7 дюймы 1160 мм
Примечание *Габаритная длина в транспортном положении зависит от положения отвала во время транспортировки. *Габаритная длина в транспортном положении зависит от положения отвала во время транспортировки.
Длинная рукоять 22 фунты 10 кг
Стальные гусеничные ленты 110 фунты 50 кг
Раздвижная ходовая часть Стандартные Стандартные
Тяжелый противовес 148 фунты 67 кг
Скорость хода, высокая 2.7 миля/ч 4.4 км/ч
Скорость хода, низкая 1.8 миля/ч 2.9 км/ч
Максимальное тяговое усилие, высокая скорость 2675.2 фунт-сила 11.9 кН
Максимальное тяговое усилие, низкая скорость 4136.5 фунт-сила 18.4 кН
Давление на грунт, минимальная масса 4 фунтов на кв. дюйм 27.9 кПа
Давление на грунт, максимальная масса 4.4 фунтов на кв. дюйм 30 кПа
Преодолеваемый уклон, максимальный 30 градусов 30 градусов
Система охлаждения 1 галл. (США) 3.9 л
Моторное масло 1.2 галл. (США) 4.4 л
Топливный бак 5.8 галл. (США) 22 л
Гидробак 4.8 галл. (США) 18 л
Гидросистема 6.9 галл. (США) 26 л
Производительность насоса при 2400 об/мин 17.4 галл./мин 66 л/мин
Рабочее давление, оборудование 3553.4 фунтов на кв. дюйм 245 бар
Рабочее давление, ход 3553.4 фунтов на кв. дюйм 245 бар
Рабочее давление, поворот 2132.1 фунтов на кв. дюйм 147 бар
Вспомогательный контур, первичный — расход 8.7 галл./мин 33 л/мин
Вспомогательный контур, первичный — давление 3553.4 фунтов на кв. дюйм 245 бар
Вспомогательный контур, вторичный — расход 3.7 галл./мин 14 л/мин
Вспомогательный контур, вторичный — давление 3553.4 фунтов на кв. дюйм 245 бар
Усилие копания — рукоять, стандартная 2135.7 фунт-сила 9.5 кН
Усилие копания — рукоять, удлиненная 1865.9 фунт-сила 8.3 кН
Усилие копания, ковш 3641.9 фунт-сила 16.2 кН
Тип Гидросистема с регулированием по нагрузке и поршневым насосом с переменной производительностью Гидросистема с регулированием по нагрузке и поршневым насосом с переменной производительностью
Скорость поворота платформы 9.8 об/мин 9.8 об/мин
Ширина* 39 дюймы 990 мм
Высота 8.9 дюймы 225 мм
Примечание *Увеличенная— 1300мм (51дюйм) *Увеличенная— 1300мм (51дюйм)
Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Конструкция защиты при опрокидывании машины (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Верхнее ограждение ISO 10262:1998 (уровень I) ISO 10262:1998 (уровень I)
Глубина копания 92.5 дюймы 2350 мм
Глубина вертикальной стенки выемки 70.9 дюймы 1800 мм
Максимальный вылет на уровне земли 153.5 дюймы 3900 мм
Максимальный вылет 156.3 дюймы 3970 мм
Максимальная высота копания 135 дюймы 3430 мм
Максимальная высота разгрузки 96.5 дюймы 2450 мм
Вылет стрелы 64.2 дюймы 1630 мм
Вылет задней части платформы 25.6 дюймы 650 мм
Максимальная высота отвала 10.6 дюймы 270 мм
Максимальная глубина копания отвала 10.4 дюймы 265 мм
Высота стрелы в транспортном положении 42.9 дюймы 1090 мм
Габаритная транспортная высота 90.6 дюймы 2300 мм
Клиренс поворотного подшипника 17.4 дюймы 442 мм
Габаритная длина ходовой части 62.6 дюймы 1590 мм
Габаритная длина в транспортном положении* 142.5 дюймы 3620 мм
Поворот стрелы — вправо 50 ° 50 °
Поворот стрелы — влево 65 ° 65 °
Ширина гусеничной ленты/башмака 9.1 дюймы 230 мм
Ширина гусеничной ленты – втянутое положение 39 дюймы 990 мм
Ширина гусеничной ленты — увеличенная 51.18 дюймы 1300 мм
Минимальный дорожный просвет под ходовой частью 5.5 дюймы 140 мм
Длина рукояти 37.8 дюймы 960 мм
Примечание *Габаритная длина в транспортном положении зависит от положения отвала во время транспортировки. *Габаритная длина в транспортном положении зависит от положения отвала во время транспортировки.
Средний уровень внешнего звукового давления (ISO 6395:2008) 93 дБ(А) 93 дБ(А)
Примечание Директива ЕС "2000/14/EC" Директива ЕС "2000/14/EC"
Возможность повторного использования 95% 95%

301.7 CR Стандартное оборудование

ДВИГАТЕЛЬ

  • Двигатель Cat C1.1 (соответствие требованиям стандарта Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и Stage V ЕС)
  • Автоматическое включение режима холостого хода двигателя
  • Функция автоматического отключения двигателя на холостом ходу
  • Автоматический двухскоростной механизм хода
  • Водоотделитель топливной системы
  • Мощность по запросу (доступно не во всех регионах)
  • Поршневой насос переменной производительности
  • Гидросистема с регулированием по нагрузке/разделением потока

ГИДРАВЛИКА

  • Smart Tech Electronic Pump
  • Гидроаккумулятор
  • Автоматический тормоз механизма поворота
  • Вспомогательные гидролинии
  • Одно- или двунаправленный вспомогательный поток
  • Непрерывный вспомогательный поток
  • Быстроразъемные соединения для вспомогательных контуров

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Откидной навес
  • Верхнее ограждение ISO 10262:1998, уровень I
  • ROPS ― ISO 12117-2:2008
  • TOPS ― ISO 12117:1997
  • Подъем машины (2точки)
  • Stick Steer Mode
  • Круиз-контроль для режима движения
  • Система изменения схемы управления (дополнительно в некоторых регионах)
  • Регулируемая опора для запястья
  • Моющийся напольный коврик
  • Педали управления с рычагами управления ходом
  • Безопасность машины
  • Безопасность машины— стандартный ключ с кодом
  • Неподрессоренное сиденье с виниловой обивкой
  • Блокировка гидравлики — все органы управления
  • Хорошо заметный ремень безопасности с инерционной катушкой (75 мм/3 дюйма)
  • Крючок для одежды
  • Подстаканник
  • Карман для хранения
  • Потолочный люк
  • Крепежные бобышки для передней части
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена
  • Фонарь стрелы, галогенный
  • Отсек для мобильного телефона
  • Цветной ЖК-монитор нового поколения (IP66)
    – Указатели уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости
    – Техническое обслуживание и контроль состояния машины
    – Производительность и регулировки машины
    – Цифровой код безопасности
    – Несколько языков
    – Счетчик моточасов с переключателем активации

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

  • Раздвижная ходовая часть
  • Резиновый ремень шириной 230мм (9дюймов)
  • Бульдозерный отвал
  • Плавающий отвал бульдозера
  • Гидравлические регуляторы натяжения гусеничной ленты
  • Крепежные проушины на раме гусеничной ленты

СТРЕЛА, РУКОЯТИ И РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

  • Моноблочная стрела (1780мм/70дюймов)
  • Стандартная рукоять (960мм/37,8дюйма)
  • Возможна установка прямой лопаты
  • Возможность установки прямой лопаты — крепление с помощью пальца
  • Подготовка к установке прижима ковша (доступно не во всех регионах)
  • Сертифицированная подъемная проушина (дополнительно в некоторых регионах)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Аккумуляторная батарея на 12В
  • Программное обеспечение (машина и монитор)
  • Необслуживаемая аккумуляторная батарея
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена
  • Розетка питания на 12 В

301.7 CR Дополнительное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Система изменения схемы управления (дополнительно в некоторых регионах)
  • Без педалей хода и ручных рычагов
  • Безопасность машины— нажатие для запуска (брелок/код)
  • Подрессоренное сиденье с виниловой обивкой
  • Светодиодные передние фонари
  • Светодиодные передние и задние фонари
  • Светодиодный фонарь стрелы
  • Правое и левое зеркала

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

  • Стальная гусеничная лента шириной 230мм (9дюймов)

СТРЕЛА, РУКОЯТИ И РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

  • Длинная рукоять (1160мм/45,7дюйма)
  • Возможность установки прямой лопаты— механическое устройство для смены навесного оборудования с двойной фиксацией
  • Навесное оборудование, включая устройства быстрой смены навесного оборудования, захваты, ковши, шнековые буры и молоты
  • Дополнительные вспомогательные гидролинии
  • Обратный клапан опускания стрелы
  • Обратный клапан опускания рукояти
  • Гидролинии устройства для быстрой смены навесного оборудования (доступно не во всех регионах)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Выключатель "массы" аккумуляторной батареи
  • Product Link PL243 (согласно нормативным требованиям)
  • Система Product Link PL643 (согласно нормативным требованиям)
  • Сигнал хода (входит в стандартную комплектацию в некоторых регионах)

ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

  • Ограждение, навес
  • Ограждение, сетка

ПРОЧЕЕ

  • Возможность применения биомасла
  • Сливной шланг типа ECO
  • Нагреватель кожуха водяного охлаждения
  • Тяжелый противовес

Узнайте результаты сравнения 301.7 CR с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Гидравлический мини-экскаватор 301.7 CR

Гидравлический мини-экскаватор 301.7 CR

Гидравлический мини-экскаватор 301.7 CR

Гидравлический мини-экскаватор 301.7 CR

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Гидравлический мини-экскаватор 301.7 CR

Гидравлический мини-экскаватор 301.7 CR

Гидравлический мини-экскаватор 301.7 CR
Гидравлический мини-экскаватор 301.7 CR
Гидравлический мини-экскаватор 301.7 CR
Гидравлический мини-экскаватор 301.7 CR
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Гидравлический мини-экскаватор 301.7 CR
Гидравлический мини-экскаватор 301.7 CR

360 View
360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  301.7 CR

Просмотреть дополнительные предложения