B1

B1 Гидромолоты

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Эксплуатационная масса с навесным оборудованием
183.2 фунты
83.1 кг
Класс энергии
147.5 фунт-сила-фут
200 Дж
Класс машины
Мини-экскаваторы 1–2 т
Мини-экскаваторы 1–2 т

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 6

Область применения

Область применения

Молоты Cat® B используется в широком диапазоне несложных работ в области строительства и сноса, например снос бетонных тротуаров и проезжих дорог, дорожных покрытий, кирпичной кладки, подготовка участка и ландшафтные работы, а также снятие мерзлой почвы для ремонта коммунальных сетей.
Эргономично размещенные гидравлические линии

Эргономично размещенные гидравлические линии

Эргономично размещенные в доступных местах гидравлические линии обеспечивают оптимальное удобство обслуживания без необходимости использования специальных инструментов. Корпус обеспечивает защиту от воздействия усилий и загрязнений во время удара, а также достаточное пространство для использования гаечного ключа. Гидравлические линии и давление в задней части можно проверить и зарядить без снятия дробилки с машины, что позволяет контролировать ее состояние.
Конструкция на газообразном топливе

Конструкция на газообразном топливе

Конструкция на газообразном топливе гарантирует стабильно высокую производительность в динамике по времени, обеспечивая надежность работы дробилки с такими материалами, как бетон, асфальт, горное порода, а также при рытье траншей.
Крепление при помощи переходных монтажных плит/установка в верхней части

Крепление при помощи переходных монтажных плит/установка в верхней части

Крепление при помощи переходных монтажных плит/установка в верхней части гарантирует увеличенную рабочую зону и превосходную видимость для оператора наряду с общими монтажными размерами и схемой расположения отверстий для обеспечения оптимальной универсальности. Установка в верхней части обеспечивает повышенную силу удара за счет согласования усилия дробилки и усилия на рукояти. Кронштейн для монтажа в верхней части значительно снижает отдачу и изгибающее напряжение на конце рукояти, в результате чего снижается воздействие на элементы конструкции машины. Доступен полный комплект монтажных кронштейнов для установки с помощью соединительной муфты или пальцев.
Втулки со скользящей посадкой

Втулки со скользящей посадкой

Втулки со скользящей посадкой могут быть заменены в полевых условиях, а проводить их техническое обслуживание очень легко, поскольку для их крепления используется только один стопорный штифт, что увеличивает срок службы до износа и сокращает расходы на владение и эксплуатацию. Верхняя втулка вращается на 360°, нижняя втулка имеет два положения и может поворачиваться на 90°.
Входит в комплект молота B

Входит в комплект молота B

Комплект поставки молота B:
  • Набор инструментов с инструментальным ящиком
  • 2 инструмента (1 x конич. и 1 x поперч. долото)
  • Комплект технического обслуживания

Характеристики продукции B1

Эксплуатационная масса с навесным оборудованием 183.2 фунты 83.1 кг
Класс энергии 147.5 фунт-сила-фут 200 Дж
Класс машины Мини-экскаваторы 1–2 т Мини-экскаваторы 1–2 т
Диаметр стержня инструмента 1.6 дюймы 40 мм
Частота ударов 800–1400 ударов/мин 800–1400 ударов/мин
Минимальное рабочее давление 1276 фунтов на кв. дюйм 8798 кПа
Минимальная масса машины-носителя 2420.7 фунты 1098 кг
Оптимальный расход гидравлического масла 15–25 л/мин (4–6,6 галл./мин) 15–25 л/мин (4–6,6 галл./мин)
Габаритная ширина 11.8 дюймы 300 мм
Габаритная длина 13.4 дюймы 340 мм
Габаритная высота 38.1 дюймы 968 мм
Высота без навесного оборудования 27.1 дюймы 688 мм
Уровень шума 122 дБ 122 дБ
Размер монтажного кронштейна Небольшие и средние Небольшие и средние

Узнайте результаты сравнения B1 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Комплект технического обслуживания молота B1

Содержимое ящика для инструментов молота B1

Инструменты в комплекте B1

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Комплект технического обслуживания молота B1
Содержимое ящика для инструментов молота B1
Инструменты в комплекте B1

360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  B1

Просмотреть дополнительные предложения