Обзор
Используются для сноса строений и на строительных площадках.
Ключевые характеристики
Отображение 1-6 из 8
| Эксплуатационная масса с навесным оборудованием | 357.1 фунты 162 кг |
| Класс энергии | 272.9 фунт-сила-фут 370 Дж |
| Класс машины | Мини-экскаваторы 2–5 т, мини-погрузчики/гусеничные мини-погрузчики 216–299 Мини-экскаваторы 2–5 т, мини-погрузчики/гусеничные мини-погрузчики 216–299 |
| Диаметр стержня инструмента | 2.1 дюймы 53 мм |
| Частота ударов | 600–1100 ударов/мин 600–1100 ударов/мин |
| Минимальное рабочее давление | 1491.9 фунтов на кв. дюйм 10286 кПа |
| Минимальная масса машины-носителя | 5599.7 фунты 2540 кг |
| Оптимальный расход гидравлического масла | 25–50 л/мин (6,6–13,2 галл./мин) 25–50 л/мин (6,6–13,2 галл./мин) |
| Габаритная длина | 13.4 дюймы 340 мм |
| Габаритная высота | 47 дюймы 1195 мм |
| Высота без навесного оборудования | 34.1 дюймы 865 мм |
| Уровень шума | 124 дБ 124 дБ |
| Размер монтажного кронштейна | Небольшие и средние Небольшие и средние |
Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.
СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИСтудийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Содержимое ящика для инструментов молота B4s
Комплект технического обслуживания молота B4s
Инструменты в комплекте B4s