H215 S

H215 S Молоты высокопроизводительной серии

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ударов в минуту
290–510
290–510
Минимальная эксплуатационная масса
16280 фунты
7400 кг
Номинальный расход, минимальный
95 галл./мин
360 л/мин

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Высокая производительность

Высокая производительность

        
  • Функция автоматического отключения защищает от холостых ударов, останавливая поршень при отсутствии материала под инструментом, что продлевает срок службы молота.
  •     
  • Встроенная система амортизации снижает вибрацию, передаваемую на базовую машину, и улучшает шумоподавление.
  •     
  • Стандартная функция шумоподавления дает возможность использовать высокопроизводительный молот на рабочих площадках с повышенными требованиями к уровню шума, например в жилых кварталах или вблизи больниц.
Увеличение производительности

Увеличение производительности

        
  • Возможность ручной регулировки с выбором высокой скорости и максимальной мощности поршня повышает эффективность и производительность на рабочей площадке.
  •     
  • Рабочий цикл жидкого топлива выдает полную мощность при каждом ударе с меньшими тепловыми потерями.
  •     
  • Критически важные гидравлические компоненты расположены внутри корпуса и защищены от повреждений, что сокращает время простоя на рабочей площадке.
Простота технического обслуживания

Простота технического обслуживания

        
  • Штатная система автоматической смазки обеспечивает непрерывную подачу смазки во время работы молота, избавляя оператора от необходимости проводить смазку вручную.
  •     
  • Нижнюю втулку со скользящей посадкой и возможностью поворота на 90 градусов легко заменить в полевых условиях, что сокращает время обслуживания и продлевает срок службы.
  •     
  • Благодаря жидкотопливной конструкции нет нужды проверять давление зарядки пневматической камеры.
  •     
  • Быстрый и удобный доступ к зонам обслуживания упрощает уход за молотом.
Повысьте эффективность и производительность благодаря встроенным технологиям

Повысьте эффективность и производительность благодаря встроенным технологиям

        
  • Забудьте о долгих поисках навесного оборудования. Все молоты оснащены технологией отслеживания активов Cat.
  •     
  • Отслеживать местонахождение всего парка навесного оборудования и машин можно из единой точки. Молоты с технологией отслеживания можно просматривать с помощью приложения VisionLink®.
  •     
  • Обеспечьте безопасность вашего имущества. При выходе за пределы заданного участка молоты с технологией отслеживания отправляют оповещение. От вас требуется лишь задать границы участка.

Характеристики продукции H215 S

Ударов в минуту 290–510 290–510
Минимальная эксплуатационная масса 16280 фунты 7400 кг
Номинальный расход, минимальный 95 галл./мин 360 л/мин
Номинальный расход, максимальный 119 галл./мин 450 л/мин
Минимальное рабочее давление 2465 фунтов на кв. дюйм 17000 кПа
Максимальное рабочее давление 2610 фунтов на кв. дюйм 18000 кПа
Диаметр стержня инструмента 8.5 дюймы 215 мм
Минимальная масса машины-носителя 143299 фунты 65 т
Максимальная масса машины-носителя 264552 фунты 120 т

Узнайте результаты сравнения H215 S с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

H215 S

Высокопроизводительный молот Cat H215 S на экскаваторе

Высокопроизводительный молот Cat дробит горную породу

Высокопроизводительный молот Cat H215 S

H215 S
Высокопроизводительный молот Cat H215 S на экскаваторе
Высокопроизводительный молот Cat дробит горную породу
Высокопроизводительный молот Cat H215 S

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  H215 S

Просмотреть дополнительные предложения