B8

B8 Гидромолоты

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Эксплуатационная масса с навесным оборудованием
771 фунты
349.7 кг
Класс энергии
848.2 фунт-сила-фут
1150 Дж
Класс машины
Мини-экскаваторы 6–9 т, мини-погрузчики/гусеничные мини-погрузчики 216–299, экскаваторы-погрузчики 415–444
Мини-экскаваторы 6–9 т, мини-погрузчики/гусеничные мини-погрузчики 216–299, экскаваторы-погрузчики 415–444

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Область применения

Область применения

Молоты Cat® B используется в широком диапазоне несложных работ в области строительства и сноса, например снос бетонных тротуаров и проезжих дорог, дорожных покрытий, кирпичной кладки, подготовка участка и ландшафтные работы, а также снятие мерзлой почвы для ремонта коммунальных сетей.
Эргономично размещенные гидравлические линии

Эргономично размещенные гидравлические линии

Эргономично размещенные в доступных местах гидравлические линии обеспечивают оптимальное удобство обслуживания без необходимости использования специальных инструментов. Корпус обеспечивает защиту от воздействия усилий и загрязнений во время удара, а также достаточное пространство для использования гаечного ключа. Гидравлические линии и давление в задней части можно проверить и зарядить без снятия дробилки с машины, что позволяет контролировать ее состояние.
Конструкция на газообразном топливе

Конструкция на газообразном топливе

Конструкция на газообразном топливе гарантирует стабильно высокую производительность в динамике по времени, обеспечивая надежность работы дробилки с такими материалами, как бетон, асфальт, горное порода, а также при рытье траншей.
Крепление при помощи переходных монтажных плит/установка в верхней части

Крепление при помощи переходных монтажных плит/установка в верхней части

Крепление при помощи переходных монтажных плит/установка в верхней части гарантирует увеличенную рабочую зону и превосходную видимость для оператора наряду с общими монтажными размерами и схемой расположения отверстий для обеспечения оптимальной универсальности. Установка в верхней части обеспечивает повышенную силу удара за счет согласования усилия дробилки и усилия на рукояти. Кронштейн для монтажа в верхней части значительно снижает отдачу и изгибающее напряжение на конце рукояти, в результате чего снижается воздействие на элементы конструкции машины. Доступен полный комплект монтажных кронштейнов для установки с помощью соединительной муфты или пальцев.
Монтажный кронштейн мини-погрузчика новой конструкции

Монтажный кронштейн мини-погрузчика новой конструкции

Монтажный кронштейн новой конструкции для мини-погрузчиков с улучшенным расположением шлангов и облегчением входа/выхода из кабины за счет новой ступеньки с болтовым креплением и модернизированной центральной ступеньки. Кронштейны совместимы с молотами модели H и серии E, а также уплотнителями с виброплитой CVP16 и CVP40.
Втулки со скользящей посадкой

Втулки со скользящей посадкой

Втулки со скользящей посадкой могут быть заменены в полевых условиях, а проводить их техническое обслуживание очень легко, поскольку для их крепления используется только один стопорный штифт, что увеличивает срок службы до износа и сокращает расходы на владение и эксплуатацию. Верхняя втулка вращается на 360°, нижняя втулка имеет два положения и может поворачиваться на 90°.

Характеристики продукции B8

Эксплуатационная масса с навесным оборудованием 771 фунты 349.7 кг
Класс энергии 848.2 фунт-сила-фут 1150 Дж
Класс машины Мини-экскаваторы 6–9 т, мини-погрузчики/гусеничные мини-погрузчики 216–299, экскаваторы-погрузчики 415–444 Мини-экскаваторы 6–9 т, мини-погрузчики/гусеничные мини-погрузчики 216–299, экскаваторы-погрузчики 415–444
Диаметр стержня инструмента 3 дюймы 75 мм
Частота ударов 400-800 ударов/мин 400-800 ударов/мин
Минимальное рабочее давление 1704.1 фунтов на кв. дюйм 11749 кПа
Минимальная масса машины-носителя 13999.3 фунты 6350 кг
Оптимальный расход гидравлического масла 50–90 л/мин (13,2–23,8 галл./мин) 50–90 л/мин (13,2–23,8 галл./мин)
Габаритная ширина 12.4 дюймы 316 мм
Габаритная длина 17.3 дюймы 440 мм
Габаритная высота 55.6 дюймы 1413 мм
Высота без навесного оборудования 39.6 дюймы 1005 мм
Уровень шума 133 дБ 133 дБ
Размер монтажного кронштейна Большой Большой

Узнайте результаты сравнения B8 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Содержимое ящика для инструментов молота B8

Комплект технического обслуживания молота B8

Инструменты в комплекте B8

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Содержимое ящика для инструментов молота B8
Комплект технического обслуживания молота B8
Инструменты в комплекте B8

360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  B8

Просмотреть дополнительные предложения