H95s

H95s Гидромолоты

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Эксплуатационная масса с навесным оборудованием
1382.3 фунты
627 кг
Класс энергии
1500.2 фунт-сила-фут
2034 Дж
Класс машины
Мини-экскаваторы 7–10 т, экскаваторы-погрузчики 415–450 (без бокового смещения)
Мини-экскаваторы 7–10 т, экскаваторы-погрузчики 415–450 (без бокового смещения)

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 9

Cat

Область применения

Используется в широком диапазоне несложных работ в области строительства и сноса, например снос бетонных тротуаров и проезжих дорог, дорожных покрытий, кирпичной кладки, подготовка участка и ландшафтные работы, а также снятие мерзлой почвы для ремонта коммунальных сетей.
Cat

С глушителем

Полностью закрытый корпус с глушителем снижает общий уровень шума, обеспечивая более тихие и безопасные условия работы. Внутренний силовой модуль защищен, а его конструкция исключает возникновение точек напряжения.
Cat

Крепление при помощи переходных монтажных плит/установка в верхней части

Крепление при помощи переходных монтажных плит/установка в верхней части гарантирует увеличенную рабочую зону и превосходную видимость для оператора наряду с общими монтажными размерами и схемой расположения отверстий для обеспечения оптимальной универсальности. Установка в верхней части обеспечивает повышенную силу удара за счет согласования усилия дробилки и усилия на рукояти. Кронштейн для монтажа в верхней части значительно снижает отдачу и изгибающее напряжение на конце рукояти, в результате чего снижается воздействие на элементы конструкции машины. Доступен полный комплект монтажных кронштейнов для установки с помощью соединительной муфты или пальцев.
Cat

Автоматическое выключение (ASO)

Функция автоматического выключения (ASO) останавливает поршень при прорыве через материал, предотвращая холостое срабатывание, которое является основной причиной износа молота. При этом внутренние напряжения уменьшаются, а защита молота обеспечивается вне зависимости от навыков оператора.
Cat

Трехкомпонентная система подвески

Трехкомпонентная система подвески включает в себя боковой демпфирующий кожух, а также верхний и нижний демпферы. Система подвески служит направляющей для силового модуля и обеспечивает управляемую и плавную работу.
Cat

Точка смазки на удобной высоте

Точка смазки на удобной высоте обеспечивает простое техническое обслуживание.

Характеристики продукции H95s

Эксплуатационная масса с навесным оборудованием 1382.3 фунты 627 кг
Класс энергии 1500.2 фунт-сила-фут 2034 Дж
Класс машины Мини-экскаваторы 7–10 т, экскаваторы-погрузчики 415–450 (без бокового смещения) Мини-экскаваторы 7–10 т, экскаваторы-погрузчики 415–450 (без бокового смещения)
Диаметр стержня инструмента 3.4 дюймы 87.5 мм
Частота ударов 700–1260 ударов/мин 700–1260 ударов/мин
Минимальное рабочее давление 1450.4 фунтов на кв. дюйм 10000 кПа
Минимальная масса машины-носителя 15399.3 фунты 6985 кг
Оптимальный расход гидравлического масла 70–150 л/мин (18–40 галл./мин) 70–150 л/мин (18–40 галл./мин)
Габаритная ширина 20.2 дюймы 512 мм
Габаритная длина 20.5 дюймы 520 мм
Габаритная высота 65.6 дюймы 1666 мм
Высота без навесного оборудования 49.2 дюймы 1250 мм
Уровень шума 124 дБ 124 дБ
Размер монтажного кронштейна Очень большие Очень большие

Узнайте результаты сравнения H95s с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

360 View