H65s

H65s Гидромолоты

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Эксплуатационная масса с навесным оборудованием
859.8 фунты
390 кг
Класс энергии
800.3 фунт-сила-фут
1085 Дж
Класс машины
Мини-экскаваторы 5–9 т, мини-погрузчики/гусеничные мини-погрузчики 216–299, экскаваторы-погрузчики 415–444
Мини-экскаваторы 5–9 т, мини-погрузчики/гусеничные мини-погрузчики 216–299, экскаваторы-погрузчики 415–444

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 9

Cat

Область применения

Используется в широком диапазоне несложных работ в области строительства и сноса, например снос бетонных тротуаров и проезжих дорог, дорожных покрытий, кирпичной кладки, подготовка участка и ландшафтные работы, а также снятие мерзлой почвы для ремонта коммунальных сетей.
Cat

С глушителем

Полностью закрытый корпус с глушителем снижает общий уровень шума, обеспечивая более тихие и безопасные условия работы. Внутренний силовой модуль защищен, а его конструкция исключает возникновение точек напряжения.
Cat

Крепление при помощи переходных монтажных плит/установка в верхней части

Крепление при помощи переходных монтажных плит/установка в верхней части гарантирует увеличенную рабочую зону и превосходную видимость для оператора наряду с общими монтажными размерами и схемой расположения отверстий для обеспечения оптимальной универсальности. Установка в верхней части обеспечивает повышенную силу удара за счет согласования усилия дробилки и усилия на рукояти. Кронштейн для монтажа в верхней части значительно снижает отдачу и изгибающее напряжение на конце рукояти, в результате чего снижается воздействие на элементы конструкции машины. Доступен полный комплект монтажных кронштейнов для установки с помощью соединительной муфты или пальцев.
Cat

Автоматическое выключение (ASO)

Функция автоматического выключения (ASO) останавливает поршень при прорыве через материал, предотвращая холостое срабатывание, которое является основной причиной износа молота. При этом внутренние напряжения уменьшаются, а защита молота обеспечивается вне зависимости от навыков оператора.
Cat

Трехкомпонентная система подвески

Трехкомпонентная система подвески включает в себя боковой демпфирующий кожух, а также верхний и нижний демпферы. Система подвески служит направляющей для силового модуля и обеспечивает управляемую и плавную работу.
Cat

Точка смазки на удобной высоте

Точка смазки на удобной высоте обеспечивает простое техническое обслуживание.

Характеристики продукции H65s

Эксплуатационная масса с навесным оборудованием 859.8 фунты 390 кг
Класс энергии 800.3 фунт-сила-фут 1085 Дж
Класс машины Мини-экскаваторы 5–9 т, мини-погрузчики/гусеничные мини-погрузчики 216–299, экскаваторы-погрузчики 415–444 Мини-экскаваторы 5–9 т, мини-погрузчики/гусеничные мини-погрузчики 216–299, экскаваторы-погрузчики 415–444
Диаметр стержня инструмента 2.7 дюймы 68 мм
Частота ударов 720–1740 ударов/мин 720–1740 ударов/мин
Минимальное рабочее давление 1450.4 фунтов на кв. дюйм 10000 кПа
Минимальная масса машины-носителя 6600.6 фунты 2994 кг
Оптимальный расход гидравлического масла 40–115 л/мин (10–30 галл./мин) 40–115 л/мин (10–30 галл./мин)
Габаритная ширина 13.6 дюймы 346 мм
Габаритная длина 17.8 дюймы 451 мм
Габаритная высота 52.1 дюймы 1324 мм
Высота без навесного оборудования 37.5 дюймы 953 мм
Уровень шума 124 дБ 124 дБ
Размер монтажного кронштейна Большой Большой

Узнайте результаты сравнения H65s с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

360 View