B6s

Гидромолоты B6s

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Эксплуатационная масса с навесным оборудованием
610.7 фунты
277 кг
Класс энергии
501.5 фунт-сила-фут
680 Дж
Класс машины
Мини-экскаваторы 4–9 т, мини-погрузчики/гусеничные мини-погрузчики 216–299, экскаваторы-погрузчики 415–444
Мини-экскаваторы 4–9 т, мини-погрузчики/гусеничные мини-погрузчики 216–299, экскаваторы-погрузчики 415–444

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Область применения

Область применения

Молоты Cat® B используется в широком диапазоне несложных работ в области строительства и сноса, например снос бетонных тротуаров и проезжих дорог, дорожных покрытий, кирпичной кладки, подготовка участка и ландшафтные работы, а также снятие мерзлой почвы для ремонта коммунальных сетей.
Эргономично размещенные гидравлические линии

Эргономично размещенные гидравлические линии

Эргономично размещенные в доступных местах гидравлические линии обеспечивают оптимальное удобство обслуживания без необходимости использования специальных инструментов. Корпус обеспечивает защиту от воздействия усилий и загрязнений во время удара, а также достаточное пространство для использования гаечного ключа. Гидравлические линии и давление в задней части можно проверить и зарядить без снятия дробилки с машины, что позволяет контролировать ее состояние.
Конструкция на газообразном топливе

Конструкция на газообразном топливе

Конструкция на газообразном топливе гарантирует стабильно высокую производительность в динамике по времени, обеспечивая надежность работы дробилки с такими материалами, как бетон, асфальт, горное порода, а также при рытье траншей.
Крепление при помощи переходных монтажных плит/установка в верхней части

Крепление при помощи переходных монтажных плит/установка в верхней части

Крепление при помощи переходных монтажных плит/установка в верхней части гарантирует увеличенную рабочую зону и превосходную видимость для оператора наряду с общими монтажными размерами и схемой расположения отверстий для обеспечения оптимальной универсальности. Установка в верхней части обеспечивает повышенную силу удара за счет согласования усилия дробилки и усилия на рукояти. Кронштейн для монтажа в верхней части значительно снижает отдачу и изгибающее напряжение на конце рукояти, в результате чего снижается воздействие на элементы конструкции машины. Доступен полный комплект монтажных кронштейнов для установки с помощью соединительной муфты или пальцев.
Монтажный кронштейн мини-погрузчика новой конструкции

Монтажный кронштейн мини-погрузчика новой конструкции

Монтажный кронштейн новой конструкции для мини-погрузчиков с улучшенным расположением шлангов и облегчением входа/выхода из кабины за счет новой ступеньки с болтовым креплением и модернизированной центральной ступеньки. Кронштейны совместимы с молотами модели H и серии E, а также уплотнителями с виброплитой CVP16 и CVP40.
Втулки со скользящей посадкой

Втулки со скользящей посадкой

Втулки со скользящей посадкой могут быть заменены в полевых условиях, а проводить их техническое обслуживание очень легко, поскольку для их крепления используется только один стопорный штифт, что увеличивает срок службы до износа и сокращает расходы на владение и эксплуатацию. Верхняя втулка вращается на 360°, нижняя втулка имеет два положения и может поворачиваться на 90°.

Характеристики продукции B6s

Эксплуатационная масса с навесным оборудованием 610.7 фунты 277 кг
Класс энергии 501.5 фунт-сила-фут 680 Дж
Класс машины Мини-экскаваторы 4–9 т, мини-погрузчики/гусеничные мини-погрузчики 216–299, экскаваторы-погрузчики 415–444 Мини-экскаваторы 4–9 т, мини-погрузчики/гусеничные мини-погрузчики 216–299, экскаваторы-погрузчики 415–444
Диаметр стержня инструмента 2.7 дюймы 68 мм
Частота ударов 500–900 ударов/мин 500–900 ударов/мин
Минимальное рабочее давление 1775 фунтов на кв. дюйм 12238 кПа
Минимальная масса машины-носителя 8000.6 фунты 3629 кг
Оптимальный расход гидравлического масла 40–70 л/мин (10,6–18,5 галл./мин) 40–70 л/мин (10,6–18,5 галл./мин)
Габаритная ширина 12.4 дюймы 316 мм
Габаритная длина 17.3 дюймы 440 мм
Габаритная высота 53.9 дюймы 1370 мм
Высота без навесного оборудования 39.1 дюймы 993 мм
Уровень шума 124 дБ 124 дБ
Размер монтажного кронштейна Большой Большой

Узнайте результаты сравнения B6s с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Содержимое ящика для инструментов молота B6s

Комплект технического обслуживания молота B6s

Инструменты в комплекте B6s

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Содержимое ящика для инструментов молота B6s
Комплект технического обслуживания молота B6s
Инструменты в комплекте B6s

360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  B6s

Просмотреть дополнительные предложения