Монтажный кронштейн 3 т — крепление на пальцах

Кронштейны Монтажный кронштейн 3 т — крепление на пальцах

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Крепление на пальцах
Масса
132.3 фунты
60 кг
Габаритная ширина
12.4 дюймы
316 мм

Обзор

Монтажный кронштейн позволяет адаптировать навесное оборудование к различным типам машин.

Характеристики продукции Монтажный кронштейн 3 т — крепление на пальцах

Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Масса 132.3 фунты 60 кг
Габаритная ширина 12.4 дюймы 316 мм
Габаритная длина 17.3 дюймы 440 мм
Габаритная высота 10.7 дюймы 272 мм
Диаметр пальца 40/40 мм (1,6/1,6 дюйма) 40/40 мм (1,6/1,6 дюйма)
Размер монтажного кронштейна От малых до больших От малых до больших

Узнайте результаты сравнения Монтажный кронштейн 3 т — крепление на пальцах с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа