Монтажный кронштейн 8 т — крепление на пальцах

Монтажный кронштейн 8 т — крепление на пальцах Кронштейны

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
Крепление на пальцах
Крепление на пальцах
Масса
149.9 фунты
68 кг
Габаритная ширина
12.4 дюймы
316 мм

Характеристики продукции Монтажный кронштейн 8 т — крепление на пальцах

Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Масса 149.9 фунты 68 кг
Габаритная ширина 12.4 дюймы 316 мм
Габаритная длина 17.3 дюймы 440 мм
Габаритная высота 10.2 дюймы 258 мм
Диаметр пальца 50/50 мм (2/2 дюйма) 50/50 мм (2/2 дюйма)
Размер монтажного кронштейна Большой Большой

Узнайте результаты сравнения Монтажный кронштейн 8 т — крепление на пальцах с популярной продукцией.