Монтажный кронштейн — S40

Монтажный кронштейн — S40 Кронштейны

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования S-40
Устройство смены навесного оборудования S-40
Масса
106.3 фунты
48.2 кг
Габаритная ширина
12.4 дюймы
316 мм

Характеристики продукции Монтажный кронштейн — S40

Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования S-40 Устройство смены навесного оборудования S-40
Масса 106.3 фунты 48.2 кг
Габаритная ширина 12.4 дюймы 316 мм
Габаритная длина 17.3 дюймы 440 мм
Габаритная высота 8.1 дюймы 206 мм
Диаметр пальца 35/35 мм (1,4/1,4 дюйма) 35/35 мм (1,4/1,4 дюйма)
Размер монтажного кронштейна От малых до больших От малых до больших

Узнайте результаты сравнения Монтажный кронштейн — S40 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа